ETHERLINE® Cat.6A FD FC

För flexibla applikationer

Högflexibel 26 AWG-Ethernet-kabel med snabbkoppling, för ständiga rörelser i släpkedjor, för korta överföringsavstånd.

CAT.6A-godkänd för 10 Gbit/s

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionLämplig för användning utomhusFlamhämmandeMonteringstidSläpkedjaStörningssignalerUV-beständig

CECULUSDeviceNetEtherNetIP

Art nr BenämningAntal par och AWG per ledareMax. ledardiameter i mmYttre diameter mmKopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

2170592
ETHERLINE® Cat.6A P FD FC4x2x26/19AWG1,048.84495
2170593
ETHERLINE® Cat.6A Y FD FC4x2x26/19AWG1,048.844105,1
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Fast Connect-design inklusive innermantel och separeringskors förkortar kabelns installationstid avsevärt, eftersom ingen tidskrävande borttagning av parskärmningen behövs. Dessutom ger den en oreducerad skärmning av ledarparen mellan varandra.
  • Ytterligare skydd mot elektromagnetisk störning med dubbel skärmning av aluminiumlaminerad folie och kopparfläta med hög täckningsgrad (SF/UTP).
  • UL-/CSA-certifiering enligt tekniska data möjliggör användning av produkten i Nordamerika.
  • Tillgänglig med robust PVC-yttermantel eller friktionsresistent PUR-yttermantel.
  • För överföring av analoga och digitala signaler i frekvensområdet upp till 500 MHz.

Användningsområden

  • Ledningskonstruktion möjliggör högflexibel, ständigt rörlig användning i rörliga maskindelar och i kabelkedjan.
  • Framgångsrikt testad för över 1 miljoner böjningscykler i kabelkedjan.
  • Kan användas i torra, fuktiga och våta miljöer.
  • Kan användas i en mängd olika applikationer beroende på mantelmaterial.

Produktegenskaper

  • CAT.6A för flexibla applikationer, kvalificerad för 10 Gbit/s
  • Möter kraven enligt CAT.6A, ISO/IEC 11801 och EN 50173
  • Högkvalitativ, dubbel skärmning som säkerställer en hög överföringssäkerhet i elektromagnetiskt belastade områden
  • Den oljeresistenta PVC-manteln möjliggör användning inom industrin

Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals

  • AWM-godkännanden för USA och Kanada

Design

  • 7-trådig ledare av förtent koppar
  • Ledarisolering: PE
  • Innermantel: halogenfri blandning
  • SF/UTP: Gemensam skärm av kopparfläta och aluminiumlaminerad folie, oskärmade par
  • Material på yttermantel PUR eller PVC (se beskrivning på artikelnivå)
  • Färg: grön (baserad på RAL 6018)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 klass-beskrivning: Datakablar

Högsta spänning (peak)

  • (ej för starkström) 125 V

Minsta böjningsradie

  • Flexing: 15 x outer diameter
  • Fixed installation: 4 x outer diameter

Impedans

  • Nominellt 100 Ω enligt IEC 61156-6

Temperaturområde

  • Fast:
    PVC: -40°C till +80°C
    PUR: -40°C till +80°C
  • Rörlig:
    PVC: -25 °C till +70 °CCPUR: -30 °C till +50 °C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • PROFINET® är ett registrerat varumärke som tillhör PNO (PROFIBUS användarorganisation)
  • Detaljerade datablad kan erhållas vid förfrågan. Ange den önskade kabelns typ/mått.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.