ETHERLINE® Cat.6A FLEX FC

För flexibla applikationer

Flexibel Cat.6A-Ethernet-kabel med Fast Connect-design, för applikationer med begränsade utrymmen och korta överföringsavstånd.

CAT.6A-godkänd för 10 Gbit/s

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionLämplig för användning utomhusFlamhämmandeMonteringstidStörningssignalerUV-beständig

CEcRUusECOLAB

Art nr BenämningAntal par och AWG per ledareMax. ledardiameter i mmYttre diameter mmKopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

2170588
ETHERLINE® CAT.6A Y FLEX FC4 x 2 x 26/7AWG0,957.62972
2170589
ETHERLINE® CAT.6A FRNC FLEX FC4 x 2 x 26/7AWG0,957.62973
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Fast Connect-design inklusive innermantel och separeringskors förkortar kabelns installationstid avsevärt, eftersom ingen tidskrävande borttagning av parskärmningen behövs. Dessutom ger den en oreducerad skärmning av ledarparen mellan varandra.
  • Ytterligare skydd mot elektromagnetisk störning med dubbel skärmning av aluminiumlaminerad folie och kopparfläta med hög täckningsgrad (SF/UTP).
  • UL-/CSA-certifiering enligt tekniska data möjliggör användning av produkten i Nordamerika.
  • För överföring av analoga och digitala signaler i frekvensområdet upp till 500 MHz.
  • Finns med robust PVC-yttermantel eller halogenfri FRNC-yttermantel.

Användningsområden

  • Lämplig även för EtherCAT- och EtherNET/IP-applikationer.
  • ”FLEX”-varianten med reducerad ledararea är lämplig för applikationer med begränsade utrymmen.
  • För flexibel användning.
  • Kan användas i torra, fuktiga och våta miljöer.
  • Kan användas i en mängd olika applikationer beroende på mantelmaterial.

Norm references / Approvals

  • AWM-godkännanden för USA och Kanada
  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2, UL FT-2 brandtest
  • UV-beständig UL SUN RES

Design

  • 7-trådig ledare av förtent koppar
  • Ledarisolering: PE
  • Innermantel: halogenfri blandning
  • SF/UTP: Gemensam skärm av kopparfläta och aluminiumlaminerad folie, oskärmade par
  • Yttermantel av PVC eller FRNC
  • Färg: grön (baserad på RAL 6018)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 klass-beskrivning: Datakablar

Högsta spänning (peak)

  • (ej för starkström) 125 V

Minsta böjningsradie

  • Flexibel: 8 x kabeldiametern
  • Fixed installation: 4 x outer diameter

Provspänning

  • Ledare/Ledare: 2000 V
  • Ledare/Skärm: 2000 V

Impedans

  • Nominellt 100 Ω enligt IEC 61156-6

Temperaturområde

  • Kabel med FRNC-mantel
    Fast förläggning: -25°C till +80°C
    Kabel med PVC-mantel
    Fast förläggning: -40°C till +80°C
  • Flexibel: -5°C till +50°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • PROFINET® är ett registrerat varumärke som tillhör PNO (PROFIBUS användarorganisation)
  • Detaljerade datablad kan erhållas vid förfrågan. Ange den önskade kabelns typ/mått.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.