ETHERLINE® TORSION Cat.6A

Högflexibel applikation

Industriell Ethernetkabel Cat.6A för applikationer med vridning/torsion (± 180°);4 par, yttermantel av PVC eller PUR ,med UL-godkännande, design 4x2xAWG24/7, för PROFINET Typ C

  • Industriell Ethernetkabel, 4-pars, lämplig för vridrörelser
  • Cat 6A, enligt ISO/IEC 11801
  • För PROFINET-applikationer

Kompletterande automationskomponenter från LappLämplig för användning utomhusMekanisk resistensRobustStörningssignalerVridtåligUV-beständig

CULUSPROFINETEtherNetIP

Art nr BenämningAntal par och AWG per ledareMax. ledardiameter i mmYttre diameter mmKopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

Yttermantel av PVC
2170482
ETHERLINE® TORSION Y CAT6A4 x 2 x AWG24/71,38.94488
Yttermantel av PUR, halogenfri
2170483
ETHERLINE® TORSION P CAT6A4 x 2 x AWG24/71,38.94490
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Många applikationer inom industriellt Ethernet, t.ex.PROFINET, dvs. fast installation, flexibel och högflexibel användning samt vridning (torsion).
  • 4pars: 100Mbit/s up till 10 Gbit/s för Industriell Ethernet
  • Högkvalitativ skärmning för områden med hög elektromagnetisk störning
  • För industriell Ethernet i tuffa industrimiljöer

Användningsområden

  • Lämplig för applikationer med vridning, exempelvis för loopslingan i vindturbiner (WTG)
  • För industriell Ethernet i tuffa industrimiljöer
  • Lämplig för EtherCAT och EtherNet/IP-applikationer

Produktegenskaper

  • PUR-versionen är halogenfri enligt VDE 0472-815
  • Oljeresistent enligt IEC 60811-2-1
  • Kabel lämplig för applikationer med ett stort antal vridningar. Testad med över en miljon böjningscykler och höger/vänsterrörelser med 180° per meter.
  • Möter kraven enligt CAT.6A, ISO/IEC 11801 och EN 50173

Norm references / Approvals

  • Elektriska krav enligt IEC 61156-6
  • PUR-ledningen är UL/CSA-certifierad (CMX)
  • PUR-versioner: UL AWM Style 21576
  • PVC kabeln är UL/CSA-certifierad (CM)
  • Brandspridningsklassad enligt IEC 60332-1-2

Design

  • 7-trådig ledare av förtent koppar
  • Ledarisolering av polyetylen (PE)
  • S/FTP: Gemensam skärm av kopparfläta och aluminiumfolie som parskärmning
  • Yttermantel: PUR/PVC
  • Färg: grön (baserad på RAL 6018)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 klass-beskrivning: Datakablar

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Datakabel

Minsta böjningsradie

  • Fast: 8 x kabeldiametern
  • Flexibel: 15 x kabeldiametern

Impedans

  • Nominellt 100 Ω enligt IEC 61156-6

Temperaturområde

  • Ledning med mantel i PUR Fast dragen: -40 till +80 °C Rörlig: -30 till +70 °C
  • Ledning med mantel i PVC Fast dragen: -40 till +80 °C Rörlig: -10 till +70 °C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • PROFINET® är ett registrerat varumärke som tillhör PNO (PROFIBUS användarorganisation)
  • Detaljerade datablad kan erhållas vid förfrågan. Ange den önskade kabelns typ/mått.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.
  • UL-certifieringar kan hämtas på databladet.