EPIC® DATA SPE Kontakter

Den kompakta Single Pair Ethernet-kontakten med krimpanslutning passar perfekt för applikationer där utrymmet är begränsat. SPE-kontakten kan installeras snabbare, enklare och mer kostnadseffektivt än konventionella Ethernet-kontakter. Kontaktyta enligt DIN EN IEC 63171-6.

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionSläpkedja

EtherNetIP

Art nr Enhet

Pris

21700865
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Snabbt informationsutbyte tack vare framtidssäker Single Pair Ethernet (SPE)-teknik för en konsekvent och enhetlig nätverksinfrastruktur ända ner på fältnivå.
  • Kompakt design för användning i trånga utrymmen.
  • Tidsbesparande och förenklad installation jämfört med konventionella Ethernet-kontakter.
  • Kontaktytan på SPE-kontakten enligt DIN EN IEC 63171-6.
  • Power over Data Line (PoDL)-kompatibel kontaktanslutning enligt IEEE 802.3bu för simultan ström- och dataförsörjning av SPE-terminaler med lågt energibehov (upp till 50 W).

Användningsområden

  • För att skapa en löstagbar Single Pair Ethernet-anslutning.
  • Typiska användningsområden är apparatskåp, industrirobotar och fältenheter.
  • För användning med SPE-kretskortsuttag EPIC® DATA SPE-6 PCB F.

Norm references / Approvals

  • DIN EN IEC 63171-6

Design

  • För kabelanslutning krimp AWG26

Skyddsklass

  • IP 20

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.