Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
Skärmad Ethernet APL-datakabel (10 Mbit/s) för Ex-områden i processindustrin, överbryggar avstånd upp till 1000 m, med Fast Connect-design och UL-godkännande.
Det kompakta Single Pair Ethernet-kretskortsuttaget används för att ansluta SPE-kontakter till ett kretskort. Förutom dataförsörjning kan uttaget tack vare Power over Data Line även användas för strömförsörjning av slutenheter på upp till 50W. Kontaktyta enligt DIN EN IEC 63171-6.
Den kompakta Single Pair Ethernet-kontakten med krimpanslutning passar perfekt för applikationer där utrymmet är begränsat. SPE-kontakten kan installeras snabbare, enklare och mer kostnadseffektivt än konventionella Ethernet-kontakter. Kontaktyta enligt DIN EN IEC 63171-6.
Single Pair Ethernet-patchkabeln, med kablage i båda ändar, skapar en löstagbar SPE-anslutning. De gjutna kontakterna på patchkabeln med dubbel skärm garanterar en säker anslutning och kabelns design gör installationen enklare tack vare små böjradier och ytterdiametrar. Energiförsörjning via Power over Data Line ingår!