![](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
1119303
ÖLFLEX® CLASSIC 110 – Styrkabel i PVC, VDE-registrerad, oljebeständig och flexibel för ett flertal applikationer, 300/500V, även för YSLY eller YY
Det kompakta Single Pair Ethernet-kretskortsuttaget används för att ansluta SPE-kontakter till ett kretskort. Förutom dataförsörjning kan uttaget tack vare Power over Data Line även användas för strömförsörjning av slutenheter på upp till 50W. Kontaktyta enligt DIN EN IEC 63171-6.
Med lödkontakter för PCB-kort
Art nr | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|
21700866
|