EPIC® H-A 10 TS

Dessa kontaktdon är mycket användbara tack vare den kompakta kåpan.

Den robusta metallkåpan, som är avsedd för rektangulära kontaktdon, har en låg höjd, bultar för en enkel spak och en kabelingång på sidan.

  • Greppvänliga räfflor för bekväm utdragning av kontaktdonet
  • Kapslingsklass testad enligt UL50E

Maskin- och anläggningkonstruktionMekanisk resistensRobustVattentät

CEcRUusVDE-godkänd

No data available for display
Art nr ArtikelbeskrivningMPGKrageFörpackningsenhetEnhet

Pris

10445500
H-A 10 TS 21-21ja5
19445000
H-A 10 TS M2020-ja5
19445500
H-A 10 TS M2525-ja5
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Liten och smidig för trånga utrymmen

Användningsområden

  • Maskin- och maskinutrustningstillverkning
  • Styrteknik
  • Laboratorium

Produktegenskaper

  • Kabeldon, låg
  • Låsbultar för längsbygel
  • Sidokabelingång
  • Version med krage

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 5.0 Klassificering: Kåpor för industriella kontaktdon

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kåpa för industriellt kontaktdon

Material

  • Kåpa: aluminiumlegering, grå
    Bygel: zinkpläterat stål
    Packning: NBR

Skyddsklass

  • IP65 (matat utförande)
  • NEMA 250, UL50E: 12, 4 (spärrad)

Standarder/Godkännanden

  • Godkänd enligt VDE-REG nr. B437
  • UL-testad:
    UL File Number: E75770

Temperaturområde

  • -40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.