(J)-Y(ST)Y...LG brandlarmskabel

Kabel med röd yttermantel för fast dragning

(J)-Y(ST)Y...LG - rödmantlad, lagertvinnad brandlarmskabel i PVC för fast dragning och med folieskärm, dragning exempelvis utanpå eller under puts

Störningssignaler

CE

Art nr Antal par och diameter per ledare (mm)Yttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

(J)-Y(ST)Y...LG brandlarmskabel
1708001
1 x 2 x 0.861140
1708002
2 x 2 x 0.872160
1708004
4 x 2 x 0.8941100
1708006
6 x 2 x 0.810,562140
1708010
10 x 2 x 0.813,5102220
1708020
20 x 2 x 0.816,5204380
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Kabeln är märkt med texten "Fire alarm cable" (brandlarmskabel) i regelbundna intervaller på manteln. Den används därför speciellt för installationer i brandlarmssystem.
  • Aluminiumlaminerad statisk skärm av plastfolie med förtent biledare minimerar störningar från högfrekventa, elektromagnetiska fält
  • Störningar (överhörning) mellan kretsar som minskas med hjälp av en design med tvinnade par (TP)

Användningsområden

  • Signalöverföringar
  • För fast installation på och under puts, i torra och fuktiga utrymmen
  • För användning utomhus ska denna kabel endast installeras under puts

Produktegenskaper

  • 2-parsversionen (2 x 2 x 0,8) är tvinnad till en stjärnfyra
  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2

Design

  • Solid blank kopparledare
  • Ledarisolering av PVC
  • Ledare tvinnade i par,
    par tvinnade tillsammans,
    folielindning över ledarna,
    statisk skärm av aluminiumlaminerad plastfilm med biledare av koppar
  • Yttermantel av PVC
    Färg på yttermantel: eldröd (RAL 3000)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
  • ETIM 5.0 klassificering: Signal-/telekommunikationskabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000829
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Telekommunikationskabel

Ledaridentifikation

  • enligt VDE 0815, se bilaga T10

Koppling

  • (800 Hz): K1: 80% ≤ 300 pF/100 m

Ledararea i

  • 0,8 mm: 0,50 mm²

Kabeldämpning/dämpning

  • 0,8 mm: 1,1 dB/km

Minsta böjningsradie

  • Fast:
    10 x kabeldiametern

Provspänning

  • Ledare/Ledare: 800 V
  • Ledare/Skärm: 800 V

Slingresistans

  • max 73,2 Ohm/km

Temperaturområde

  • Sporadisk böjning: -5°C till +50°C
  • Fast: -30°C till +70°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 100/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Icke LAPP-produkt
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.