(J)-Y(ST)Y...LG brandlarmskabel
Kabel med röd yttermantel för fast dragning
(J)-Y(ST)Y...LG - rödmantlad, lagertvinnad brandlarmskabel i PVC för fast dragning och med folieskärm, dragning exempelvis utanpå eller under puts
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Kabeln är märkt med texten "Fire alarm cable" (brandlarmskabel) i regelbundna intervaller på manteln. Den används därför speciellt för installationer i brandlarmssystem.
- Aluminiumlaminerad statisk skärm av plastfolie med förtent biledare minimerar störningar från högfrekventa, elektromagnetiska fält
- Störningar (överhörning) mellan kretsar som minskas med hjälp av en design med tvinnade par (TP)
Användningsområden
- Signalöverföringar
- För fast installation på och under puts, i torra och fuktiga utrymmen
- För användning utomhus ska denna kabel endast installeras under puts
Produktegenskaper
- 2-parsversionen (2 x 2 x 0,8) är tvinnad till en stjärnfyra
- Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2
Design
- Solid blank kopparledare
- Ledarisolering av PVC
- Ledare tvinnade i par,
par tvinnade tillsammans,
folielindning över ledarna,
statisk skärm av aluminiumlaminerad plastfilm med biledare av koppar - Yttermantel av PVC
Färg på yttermantel: eldröd (RAL 3000)
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
- ETIM 5.0 klassificering: Signal-/telekommunikationskabel
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000829
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Telekommunikationskabel
-
Ledaridentifikation
- enligt VDE 0815, se bilaga T10
-
Koppling
- (800 Hz): K1: 80% ≤ 300 pF/100 m
-
Ledararea i
- 0,8 mm: 0,50 mm²
-
Kabeldämpning/dämpning
- 0,8 mm: 1,1 dB/km
Minsta böjningsradie
- Fast:
10 x kabeldiametern -
Provspänning
- Ledare/Ledare: 800 V
- Ledare/Skärm: 800 V
-
Slingresistans
- max 73,2 Ohm/km
-
Temperaturområde
- Sporadisk böjning: -5°C till +50°C
- Fast: -30°C till +70°C
-
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.