(J)-H(ST)H...BD brandlarmskabel
Halogenfri kabel med röd yttermantel för fast dragning
(J)-H(ST)H...BD - brandlarmskabel med röd mantel, halogenfri, bunttvinnad, folieskärmad, för fast dragning utanpå eller under puts
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Används för att möta de ökade brandskyddskraven för skydd av människor och värdefull utrustning
- Avger inte giftiga eller frätande gaser i händelse av brand och motstår brandspridning
- Aluminiumlaminerad statisk skärm av plastfolie med förtent biledare minimerar störningar från högfrekventa, elektromagnetiska fält
- Störningar (överhörning) mellan kretsar som minskas med hjälp av en design med tvinnade par (TP)
Användningsområden
- Den här halogenfria, flamtåliga kabeln med statisk skärm dras fast vid telefon-, mät- och signalöverföring i kommunikationsenheter och växlar i telekommunikationsanläggninar i alla klasser
- För fast installation på och under puts, i torra och fuktiga utrymmen
Produktegenskaper
- Flamskyddad enligt DIN VDE 0472-804 / 08.83, Testmetod C
- Halogenfri enligt EN 50267-2-1/-2
Design
- Solid blank kopparledare
- Ledarisolering av halogenfri specialblandning
- Ledare tvinnade till stjärnfyror, 5 stjärnfyror är tvinnade till en bunt, buntar är tvinnade i lager
- Folielindning,
statisk skärmning via aluminiumlaminerad plastfilm med biledare av koppar - Yttermantel av halogenfri specialblandning
Färg på yttermantel: eldröd (RAL 3000)
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
- ETIM 5.0 klassificering: Signal-/telekommunikationskabel
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000829
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Telekommunikationskabel
-
Ledaridentifikation
- enligt VDE 0815, se bilaga T10
-
Driftkapacitans
- max 120 nF/km
-
Koppling
- K1: ca. 300 pF/100 m
- K9-12: ca. 100 pF/100 m
-
Minsta böjningsradie
- Fast: 8 x kabeldiametern
-
Provspänning
- Ledare/Ledare: 800 V
- Ledare/Skärm: 800 V
-
Slingresistans
- 0,6 mm: max 130 Ohm/km
- 0,8 mm: max 73,2 Ohm/km
-
Ledararea
- 0,6 mm: 0,28 mm²
- 0,8 mm: 0,50 mm²
-
Temperaturområde
- Sporadisk böjning: -5°C till +50°C
- Fast: -30°C till +70°C
-
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.