N2XH

Halogenfri kraftkabel med märkspänning 0,6/1 kV för fast installation

N2XH, VDE, halogenfri starkströmkabel enligt HD 604/VDE 0276-604. Kabel för byggnadsinstallation med förbättrat brandskydd, för fast dragning

CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR

FlamhämmandeHalogenfri

CEVDEEACFire

Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

N2XH-O
1550556
1x1,5 RE5.31440,1
1550557
1x2,5 RE6.42466
3017600
1x4 RE6.63877,6
30017645
1x6 RE7.15898,6
30017646
1x10 RE7.996140,7
1550561
1x16 RE8.8154199,9
30017648
1x25 RM10.8240305,2
30017649
1x35 RM12.0336401,6
30017650
1x50 RM13.3480525,9
30017651
1x70 RM15.0672728,7
30017652
1x95 RM17.09121 001,6
30017653
1x120 RM18.611521 225,8
3017601
1x150 RM20.514401 477,7
3017602
1x185 RM23.117761 878,2
3017603
1x240 RM25.423042 432,9
1112935
1x300 RM28.128802 965,7
30017654
2x1,5 RE9.129113,5
30017655
2x2,5 RE10.048177,4
30017656
2x4 RE10.977296,5
30017657
2x6 RE11.9115243,5
30017658
2x10 RE13.6192360,6
1550578
2x16 RE15.7307528,5
3017605
2x25 RM19.9480844,4
35002466
3x1,5 RE9.643130,7
1550581
3x2,5 RE10.172170,1
N2XH-J
1112940
1x25 RM10.8240305,2
1112941
1x35 RM12.0336401,5
1112942
1x50 RM13.3480525,8
1112943
1x70 RM15.0672728,6
1112944
1x95 RM17.09121 001,4
1112945
1x120 RM18.711521 225,3
1112946
1x150 RM20.414401477
1112947
1x185 RM22.817761 877,8
1112948
1x240 RM25.423042 432,5
1112949
1x300 RM27.928802 960,7
30017659
3x1,5 RE9.643141,1
30017660
3x2,5 RE10.572181,6
30017661
3x4 RE11.4115228
30017662
3x6 RE12.5173299,5
30017663
3x10 RE14.3288454,3
1550601
3x16 RE16.5461663
30017665
3x25 RM21.07201 046,9
1550603
3x35 SM21.910801 249,7
1550604
3x50 SM23.914401 579,2
1550605
3x70 SM27.220162267
1550606
3x95 SM30.327362 982,4
1550607
3x120 SM33.634563 708,6
1550608
3x150 SM37.143204 552,7
1550609
3x185 SM41.553285 669,5
1550610
3x240 SM46.969127 370,3
30017671
4x1,5 RE10.358154,5
30017672
4x2,5 RE11.296203,5
30017673
4x4 RE12.4154277,2
30017674
4x6 RE13.6230366,2
30017675
4x10 RE15.7384573,7
1550616
4x16 RE18.4614825,2
30017677
4x25 RM22.99601 296,9
1550618
4x35 SM23.413441 561,6
1550619
4x50 SM26.819202065
1550620
4x70 SM31.026882 911,8
1550621
4x95 SM34.736483 934,6
1550622
4x120 SM38.646084 883,6
1550623
4x150 SM42.657606 005,2
1550624
4x185 SM47.471047 488,7
1550625
4x240 SM53.892169 771,9
30017683
5x1,5 RE11.172193,3
30017684
5x2,5 RE12.1120251,9
30017685
5x4 RE13.5192343,6
30017686
5x6 RE14.8288450,5
30017687
5x10 RE17.1480684,9
1550631
5x16 RE20.07681 009,5
30017689
5x25 RM25.112001 611,4
1550633
5x35 RM28.516802 109,7
30017690
7x1,5 RE11.9101232,2
30017691
7x2,5 RE13.2168319
30017692
7x4 RE14.8269436,6
3017612
10x1,5 RE14.9144329
3017613
10x2,5 RE16.6240441,6
30017693
12x1,5 RE15.4173367,3
30017694
12x2,5 RE17.0288505
3017614
12x4 RE19.3461701,2
3017615
14x1,5 RE16.2202399,8
3017616
14x2,5 RE18.1336567,9
3017617
19x1,5 RE17.9274516,4
3017618
19x2,5 RE19.9456721,2
3017619
24x1,5 RE20.9346636,2
3017620
24x2,5 RE23.2576910,2
3017621
30x1,5 RE22.0432741,9
3017622
30x2,5 RE24.97201 085,5
1550649
3x50/25 SM27.216801934
1550650
3x70/35 SM30.523522621
1550651
3x95/50 SM35.532163 636,5
1550652
3x120/70 SM39.741284 626,4
1550653
3x150/70 SM43.449925 494,9
1550654
3x185/95 SM47.762406 912,3
1550655
3x240/120 SM52.780648 632,3
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Användningsområden

  • För installation på eller under puts
  • Fast installation inomhus, i luft eller betong
  • För byggnader eller industrianläggningar med många människor eller värdefulla tillgångar
  • Inte för direkt förläggning i mark eller i vatten
  • Utomhusförläggning endast skyddad från direkt solljus eller andra extern påverkan

Produktegenskaper

  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2
  • Brandspridningsklassad enligt IEC 60332-3-24
  • Halogenfri enligt IEC 60754-1
    (mängd halogen syra i gasform)
    Förbränningsgasernas korrosivitet enligt IEC 60754-2 (grad av syra)
  • Låg rökdensitet enligt IEC 61034-2

Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals

  • HD 604/VDE 0276-604

Design

  • Ledare av blank koppartråd
  • Förkortningar "re", "rm", "se", "sm":
    r = rund ledare;
    s = sektorformad ledare
    e = solid ledare;
    m = mångtrådig ledare
  • Ledarisolering: Tvärbunden polyetylen (XLPE)
  • Runt ledarna ligger en fyllnadsmassa
  • Yttermantel : halogenfri , termoplastiskt polyolefin blandning

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 5.0 klassificering: Kraftkabel för lågspänning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Starkströmskabel

Ledaridentifikation

  • Upp till 5 ledare: färgkod enligt VDE 0293-308, se bilaga T9
  • Från 6 ledare: svart med vita siffror

Ledaruppbyggnad

  • Enkelledare eller mångledare

Minsta böjningsradie

  • Enkelledare: 15 x kabeldiametern
  • Mångledare: 12 x kabeldiametern

Märkspänning

  • U0/U: 0,6/1,0 kV

Provspänning

  • 4000 V

Skyddsledare

  • J = med grön/gul skyddsledare
  • O = utan grön/gul skyddsledare

Temperaturområde

  • Under installation: -5°C till +90°C
    Fast: -40°C till +90°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Icke LAPP-produkt
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.