NYM-J
Standardkabel för puts, murverk och fast betong
NYM-J, VDE, PVC house wiring cable, or installation on or under the plaster, in masonry and concrete
- CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR
- Standardkabel för puts och murverk
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Användningsområden
- För installation på eller under puts
- I tegel och betong, med undantag av i vibrerad eller pressad betong
- I torra, fuktiga eller våta utrymmen
- Även lämplig för användning utomhus om den skyddas mot direkt solljus
Produktegenskaper
- Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2
Standarder/Godkännanden
- VDE 0250 Del 204
Design
- Ledare av blank koppartråd
- Ledarisolering: baserad på PVC
- Runt ledarna ligger en fyllnadsmassa
- Yttermantel: Baserad på PVC
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000043
- ETIM 5.0 klassificering: Installationskabel
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000043
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Installationsledning
-
Ledaridentifikation
- Upp till 5 ledare: färgkod enligt VDE 0293-308, se bilaga T9
- Från 6 ledare: svart med vita siffror
-
Ledaruppbyggnad
- Enkelledare eller mångledare
- ≥ 16 mm²: mångledare
-
Minsta böjningsradie
- Fast: 4 x kabeldiametern
-
Märkspänning
- U0/U: 300/500 V
-
Provspänning
- 2000 V
-
Skyddsledare
- J = med grön/gul skyddsledare
- O = utan grön/gul skyddsledare
-
Temperaturområde
- Under installation: +5°C till +60°C
- Fast: -40°C till +70°C
-
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
- Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.