ÖLFLEX® POWER RV-K
Flexibel kraft- och styrkabel för fast installation under normala mekaniska förhållanden. Lämplig för utomhusapplikationer som bilvärmare, laddstolpar och belysning.
- Mycket flexibel för snäva böjradier i trånga utrymmen
- Hög strömledningsförmåga tack vare +90°C isolation
- Flambeständig
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Hög strömledningsförmåga tack vare +90°C isolation
- Mycket flexibel för snäva böjradier i trånga utrymmen
- Flambeständig
- Metermärkning
Användningsområden
- Flexibel kraft- och styrkabel för fast installation under normala mekaniska förhållanden
- Lämplig för installation både inomhus och utomhus utan krav på UV-skydd
- Även i mark om den förläggs i skyddsrör
- Speciellt lämplig för applikationer utomhus som uttag, bilvärmare, laddstolpar och belysningar där flexibilitet efterfrågas för en smidig installation
- För miljöer med olja hänvisar vi till ÖLFLEX® CLASSIC 110 0,6/KV BLACK
Produktegenskaper
- Brandspridningsklassad enligt IEC 60332-1-2
- CPR-klassificerad enligt Eca
- Design enligt UNE 21123-2 och IEC 60502-1
Design/Utförande
- Ledare av blank fintrådig koppar
- Ledarisolation av XLPE
- Svart yttermantel av PVC ST2/DMV-18-blandning
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class ID: EC000104
- ETIM 5.0 klassificering: Kontrollkabel
-
Ledaridentifikation
- Färgmärkta ledare enligt HD 308 S2
-
Ledaruppbyggnad
- Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5
-
Minsta böjningsradie
- Fast: 5 x YD = 7-11 mm, 6 x YD = 12-40 mm
-
Märkspänning
- Uo/U: 0,6/1,0 kV
Provspänning
- AC 3500 V
-
Temperaturområde
- Fast: -15°C till +90°C
- Vid installation: -5°C till +70°C
-