ÖLFLEX® TRAIN 310 TW-P 300V

Styrkabel enligt EN 50306-4 1P typ MM för höga krav i tågapplikationer

ÖLFLEX® TRAIN 310 TW-P 300V - styrkabel enligt EN 50306-4 1P typ MM, 300/500 V för tåg/järnväg, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0, NFPA 130

  • Motsvarar EN 50306-4 klass P typ M
    och EN 45545-2
  • Hög temperaturbeständighet: -50°C till +120°C
  • Hög resistens mot oljor och bränsle

SpårbundetGod kemisk resistensFlamhämmandeHalogenfriKöldbeständigMekanisk resistensOljeresistentUtrymmeskravTemperaturbeständigUV-beständig

CE

Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

15310030
2 X 0.5|9,6-
15310000
4 X 0.54.619,241,7
15310031
3 X 0.5|14,4-
15310001
7 X 0.55.433,663,51
15310032
8 X 0.5|38,4-
15310002
13 X 0.57.862,4120,45
15310003
19 X 0.58.691,2157,19
15310004
37 X 0.511.4177,6285,06
15310033
48 X 0.5|230,4-
15310034
2 X 0.75|14,4-
15310005
4 X 0.755.128,855,29
15310035
3 X 0.75|21,6-
15310036
6 X 0.75|43,2-
15310006
7 X 0.756.050,483,91
15310037
8 X 0.75|57,6-
15310007
13 X 0.758.793,6161,87
15310008
19 X 0.759.6136,8213,91
15310009
37 X 0.7512.8266,4392,13
15310010
48 X 0.7514.7346489
15310011
4 X 1.05.438,467,78
15310038
2 X 1.0|19,2-
15310039
3 X 1.0|28,8-
15310040
6 X 1.0|57,6-
15310012
7 X 1.06.567,2105,98
15310041
8 X 1.0|76,8-
15310013
13 X 1.09.3124,8200,43
15310014
19 X 1.010.4182,4267,49
15310015
37 X 1.013.9355,2497,75
15310042
48 X 1.0|460,8-
15310016
4 X 1.56.557,698,42
15310043
2 X 1.5|28,8-
15310044
3 X 1.5|43,2-
15310045
6 X 1.5|86,4-
15310017
7 X 1.58.2108170,32
15310046
8 X 1.5|115,2-
15310018
13 X 1.511.3187,2294,53
15310019
19 X 1.512.6273,6395,64
15310020
37 X 1.517.0532,8727,91
15310047
48 X 1.5|691,2-
15310021
2 X 2.57.249,2106,11
15310022
3 X 2.57.673,8130,81
15310048
6 X 2.5|144-
15310049
7 X 2.5|168-
15310023
4 X 2.58.498,4165,38
15310050
8 X 2.5|192-
15310051
13 X 2.5|312-
15310052
19 X 2.5|456-
15310053
37 X 2.5|888-
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Reducerad isoleringstjocklek vilket sparar plats vid installation
  • God kemisk resistens, se bilaga T1 under service/tekniska dokument
  • Resistent mot mekanisk påverkan i tuffa miljöförhållanden
  • Utökat temperaturområde
  • Reduced flame spreading increases the protection against damage to persons and property in the event of a fire

Användningsområden

  • För användning i spårfordon och bussar, för fast installation och för applikationer där begränsade rörelser kan förekomma
  • Avsedd för styr- och övervakningskretsar samt spärrkretsar och inre ledningsdragning för utrustning i tåg och lokomotiv
  • Kan även användas i en oljebemängd miljö med förhöjd temperatur

Produktegenskaper

  • Brandegenskaper enligt EN/IEC:
    - Halogenfri enligt EN 60754-1
    - Inga korrosiva gaser enligt EN 60754-2
    - Inga flouriner enligt EN 60684-2
    - Inga giftiga gaser enligt EN 50305
    - Låg rökdensitet enligt EN 61034-2
    - Brandspridningsklass enligt EN 60332-1-2
    - Brandspridningsklass enligt
    EN 60332-3-24 / EN 60332-3-25 /
    EN 50305
  • Brandegenskaper enligt NF:
    - Giftiga gaser enligt NF X 70-100
    - Låg rökdensitet enligt NF X 10-702
    - Brandspridning enligt NF C 32-070,
    Cat. C1 och C2
  • Kemiska egenskaper:
    - Oljebeständig enligt EN 50306
    - Bränslebeständig enligt EN 50306
    - Syrabeständig enligt EN 50306
    - Basbeständig enligt EN 50306
    - Ozonbeständig enligt EN 50306
  • Strömbelastbarhet enligt EN 50355, bilaga A

Norm references / Approvals

  • EN 50306-4 class P, type MM
  • EN 45545-2 HL1, HL2, HL3
  • NF F 16-101: se databladet
  • Överensstämmande med NFPA 130

Design

  • Förtenta ledare i koppar, 19- resp. 37-trådiga, SRC (Special Round Conductor)
  • Isolering: Elektronstråltvärbunden polymerförening enligt EN 50306
  • Ledarfärg: Vit med svarta siffror
  • Den tvärbundna polymerföreningen är mycket resistent mot oljor, bränslen, alkalier och syror.
  • Yttermantelns färg: Svart

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontrollkabel

Ledaridentifikation

  • Vit med svarta siffror

Ledaruppbyggnad

  • SRC (special round conductor) 19- resp. 37-trådig enligt EN 50306-1

Minsta böjningsradie

  • Fast:
    ≤ 12 mm: 4 x YD / 3 x YD*
    > 12 mm: 5 x YD / 4 x YD*
    * vid försiktig böjning, en gång
    vid anslutningsklämman

Märkspänning

  • U0: 600 V AC
    U0/U: 300/500 V AC enligt EN 50306
    Um: 550 V AC

Provspänning

  • 3,5 kV AC; 8,4 kV DC

Skyddsledare

  • G = med grön/gul skyddsledare
    X = utan skyddsledare

Temperaturområde

  • Fixed installation:
    -40°C to +120°C (20.000 h)
    -50°C acc. to GOST 20.57.406-81

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.