ÖLFLEX® HEAT 125 SC 450/750 V

VDE tested single cores according to EN 50525-3-41 (H07Z-K) for more demanding requirements

ÖLFLEX® HEAT 125 SC - halogenfri enkel kärna med GL-certifikat, särskild eldprestanda, IEC 60332-3, lämplig för +125°C

  • CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR
  • VDE-testad och registrerad
  • Förbättrade egenskaper i händelse av brand

FlamhämmandeHalogenfriKöldbeständigMonteringstidTemperaturbeständigUV-beständig

CEVDEDNVEACFire

Art nr E-nummerLedararea (mm²)PL_DYN_DURCHMESSERAUSSENPL_COLOURPL_RINGPL_KARTONINHALTJ_1NVGWPL_GEWICHTEnhet

Pris

ÖLFLEX® HEAT 125 SC - H07Z-K - U0/U: 450/750 V
1235000
03853321.53Grön/gul100-14,421
1235001
03850621.53svart100-14,421
1235002
03854721.53blå100-14,421
1235003
03855621.53brun100-14,421
1235005
03868021.53gul100-14,421
1235006
03867521.53grön100-14,421
1235007
03868521.53violett100-14,421
1235009
03858921.53orange100-14,421
1235104
03856521.53röd100-14,421
1235105
03859521.53vit100-14,421
1235106
03858221.53grå100-14,421
1235114
03857421.53mörkblå100-14,421
1235003K
-1.53brun-200014,421
1235001K
-1.53svart-200014,421
1235106K
-1.53grå-200014,421
1235002K
-1.53blå-200014,421
1235000K
-1.53Grön/gul-200014,421
1235009K
-1.53orange-200014,421
1235114K
-1.53mörkblå-200014,421
1235105K
-1.53vit-200014,421
1235104K
-1.53röd-200014,421
1236000
03853422.53.6Grön/gul100-2433
1236001
03850722.53.6svart100-2433
1236002
03854822.53.6blå100-2433
1236003
03855722.53.6brun100-2433
1236005
03868122.53.6gul100-2433
1236006
03867622.53.6grön100-2433
1236007
03868622.53.6violett100-2433
1236009
03859022.53.6orange100-2433
1236104
03856622.53.6röd100-2433
1236105
03859622.53.6vit100-2433
1236106
03858322.53.6grå100-2433
1236114
03857522.53.6mörkblå100-2433
1236001K
-2.53.6svart-12002433
1237000
038535244.3Grön/gul100-38,449
1237001
038508244.3svart100-38,449
1237002
038549244.3blå100-38,449
1237003
038558244.3brun100-38,449
1237009
038591244.3orange100-38,449
1237104
038567244.3röd100-38,449
1237105
038597244.3vit100-38,449
1237106
038584244.3grå100-38,449
1237114
038576244.3mörkblå100-38,449
1238000
038536264.8Grön/gul100-57,667
1238001
038509264.8svart100-57,667
1238002
038550264.8blå100-57,667
1238003
038559264.8brun100-57,667
1238104
038568264.8röd100-57,667
1238106
038585264.8grå100-57,667
1238114
038577264.8mörkblå100-57,667
1239000
0385372106.2Grön/gul100-96112
1239001
0385102106.2svart100-96112
1239002
0385512106.2blå100-96112
1239003
0385602106.2brun100-96112
1239104
0385692106.2röd100-96112
1240000
0385382167.2Grön/gul100-153,6172
1240001
0385112167.2svart100-153,6172
1240002
0385522167.2blå100-153,6172
1240003
0385612167.2brun100-153,6172
1240104
0385702167.2röd100-153,6172
1240114
0385782167.2mörkblå100-153,6172
1241000
0385392258.9Grön/gul100-240262
1241001
0385122258.9svart100-240262
1242000
03854003510.1Grön/gul100-336362
1242001
03851303510.1svart100-336362
1243000
03854105012.5Grön/gul100-480512
1243001
03851405012.5svart100-480512
1244000
03854207014.2Grön/gul100-672710
1244001
03851507014.2svart100-672710
1245000
03854309516.6Grön/gul100-912937
1245001
03851609516.6svart100-912937
1246001
038517012018.2svart100-11521159
1247000
-15020.6Grön/gul100-14401447
1247001
038518015020.6svart100-14401447
1248001
038519018522.5svart100-17761790
1249001
038520024026.4svart100-23042318
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • För säkerhet i miljöer med många människor
  • Minskad brandspridning, densitet och giftighet av rökgaser i händelse av brand
  • Minimerar skador på byggnader och utrustningar orsakad av saltsyra vid brand
  • Certifierad för marina applikationer

Användningsområden

  • För kabeldragning och anslutning av lampor, värmeenheter, kopplingsutrustning och fördelare i maskin-, anläggnings- och utrustningsteknik
  • För installation i rör, på, i och under puts samt i kabelkanaler med lock
  • Spollindning, elektromagneter, pumpar, elinstallationer
  • Värmeverk, pressgjutning, värme och kylteknik
  • Lämplig för montering i sammansatta kablage och ledningsdragning i apparatskåp

Produktegenskaper

  • Brandegenskaper:
    - Brandspridning (IEC 60332-1-2)
    - Halogenfri (IEC 60754-1)
    - Inga korrosiva gaser (IEC 60754-2)
    - Låg rökgastäthet (IEC 61034-2)
    - Låg giftighet (EN 50305)
  • Utökade brandegenskaper:
    H05Z-K (0,5 mm² upp till 1,0 mm²):
    se datablad
    H07Z-K (≥ 1,5mm²):
    Brandspridningsklassad enligt IEC 60332-3-24 respektive IEC 60332-3-25
  • Oljeresistent enligt DIN EN 50290-2-22 (TM54)
  • Nötningsresistent och skärtålig
  • UV-beständig enligt ISO 4892-2, metod A, samt ozonresistent enligt EN 50396 resp. VDE 0473-396, metod B

Norm references / Approvals

  • Typ H05Z-K och H07Z-K enligt EN 50525-3-41 med utökade egenskaper
  • DNV GL-certifikat nr TAE00003NF

Design

  • Ledare av fintrådig förtent koppartråd
  • Isolering av tvärbunden polyolefin framställd med elektronstråleteknik

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 5.0 klassificering: Enkelledare

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Ledarledning

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5 från 0,5 mm²

Minsta böjningsradie

  • Fast: 4 x kabeldiametern

Märkspänning

  • Upp till 1,0 mm² U0/U 300/500 V
    Från 1,5 mm² U0/U 450/750 V
  • 0,6/1 kV från 1,5 mm² vid fasta och
    skyddade installationer

Provspänning

  • 4000 V

Temperaturområde

  • Fast: -55°C till +125°C
    Kortvarigt (3000 h): upp till +145°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.