EPIC® H-D 1,6 stansade kontakter på rulle

För standard- och modulinsatser passande EPIC® rektangulära kontaktdon

Bandade kontakter på rulle, vänster- alternativt högerlindade. Finns för olika ledardimensioner

  • Kan väljas med guld- eller silverpläterade kontakter
  • för automatiserad produktion med krimpmaskiner
  • Två krimpområden med ledar- och isoleringskrimp

CSARU

No data available for display
Art nr ArtikelbeskrivningKontakttypLedararea (mm²)PläteringSkalningslängd (mm)ÖvrigtFörpackningsenhetEnhet

Pris

Poltal
11240700
H-D SCBG AG 0.14-0.5 200 LIhane0.14 - 0.5Ag3,01 rulle (PU) = 200 kontakter1
11230700
H-D BCBG AG 0.14-0.5 200 LIhona0.14 - 0.5Ag3,01 rulle (PU) = 200 kontakter1
11240400
H-D SCBG AG 0.14-0.5 2000 LIhane0.14 - 0.5Ag3,01 rulle (PU) = 2000 kontakter1
11230400
H-D BCBG AG 0.14-0.5 2000 LIhona0.14 - 0.5Ag3,01 rulle (PU) = 2000 kontakter1
11240000
H-D SCBG AG 0.14-0.5 2000 REhane0.14 - 0.5Ag3,01 rulle (PU) = 2000 kontakter1
11230000
H-D BCBG AG 0.14-0.5 2000 REhona0.14 - 0.5Ag3,01 rulle (PU) = 2000 kontakter1
11240500
H-D SCBG AU 0.14-0.5 2000 LIhane0.14 - 0.5Au3,01 rulle (PU) = 2000 kontakter1
11230500
H-D BCBG AU 0.14-0.5 2000 LIhona0.14 - 0.5Au3,01 rulle (PU) = 2000 kontakter1
11220700
H-D SCBG AG 0.5-1.5 200 LIhane0.5 - 1.5Ag4,01 rulle (PU) = 200 kontakter1
11235700
H-D BCBG AG 0.14-0.5 200 LIhona0.5 - 1.5Ag4,01 rulle (PU) = 200 kontakter1
11226000
H-D SCBG AG 0.5-1.5 2000 LIhane0.5 - 1.5Ag4,01 rulle (PU) = 2000 kontakter1
11226500
H-D BCBG AG 0.5-1.5 2000 LIhona0.5 - 1.5Ag4,01 rulle (PU) = 2000 kontakter1
11220000
H-D SCBG AG 0.5-1.5 2000 REhane0.5 - 1.5Ag4,01 rulle (PU) = 2000 kontakter1
11235000
H-D BCBG AG 0.5-1.5 2000 REhona0.5 - 1.5Ag4,01 rulle (PU) = 2000 kontakter1
11220100
H-D SCBG AU 0.5-1.5 2000 Hhane0.5 - 1.5Au4,01 rulle (PU) = 2000 kontakter1
11235200
H-D BCBG AG 0.5-1.5 200 Vhona0.5 - 1.5Au4,01 rulle (PU) = 2000 kontakter1
11223000
H-D SCBG AG 1.5-2.5 100 LIhane1.5 - 2.5Ag4,01 rulle (PU) = 100 kontakter1
11228000
H-D BCBG AG 1.5-2.5 100 LIhona1.5 - 2.5Ag4,01 rulle (PU) = 100 kontakter1
11222700
H-D SCBG AG 1.5-2.5 2000 LIhane1.5 - 2.5Ag4,01 rulle (PU) = 2000 kontakter1
11227700
H-D BCBG AG 1.5-2.5 2000 LIhona1.5 - 2.5Ag4,01 rulle (PU) = 2000 kontakter1
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Klass-ID: EC000796
  • ETIM 5.0 Klassificering: Kontakter för industriella kontaktdon

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontakt för industriellt kontaktdon

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.