EPIC® MC 2,5 stansade kontakter på rulle

För standard- och modulinsatser passande EPIC® rektangulära kontaktdon

De stansade kontakterna, som är lindade med 100 eller 200 stycken, är lämpliga för ledartvärsnitt på 0,5 till 1,5 mm² och 1,5 till 2,5 mm².

  • försilvrade och passiviserade kontakter
  • För snabb kontaktering med krimptång för kontaktelement på rulle
  • Två krimpområden med ledar- och isoleringskrimp

CSARU

No data available for display
Art nr ArtikelbeskrivningKontakttypLedararea (mm²)PläteringSkalningslängd (mm)ÖvrigtFörpackningsenhetEnhet

Pris

Poltal
11208000
EPIC® MC SCBG AG 0.5-1.5 200 LIhane0.5 - 1.5Ag3,5 + 0,51 rulle (PU) = 200 kontakter1
11209000
EPIC® MC BCBG AG 0.5-1.5 200 LIhona0.5 - 1.5Ag3,5 + 0,51 rulle (PU) = 200 kontakter1
11208500
EPIC® MC SCBG AG 1.5-2.5 100 LIhane1.5 - 2.5Ag3,5 + 0,51 rulle (PU) = 100 kontakter1
11209500
EPIC® MC BCBG AG 1.5-2.5 100 LIhona1.5 - 2.5Ag3,5 + 0,51 rulle (PU) = 100 kontakter1
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Produktegenskaper

  • Stansad försilvrad krimpkontakt på rulle
  • Använd handpressningsverktyg 11147005 för diametrar från 0,5 till 1,5 mm²
    Använd handpressningsverktyg 11147006 för diametrar från 1,5 till 2,5 mm²

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Klass-ID: EC000796
  • ETIM 5.0 Klassificering: Kontakter för industriella kontaktdon

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontakt för industriellt kontaktdon

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.