EPIC® H-BE 2.5 svarvade kontakter
För standard- och modulinsatser passande EPIC® rektangulära kontaktdon
De svarvade kontakterna för rektangulära kontaktdon finns som hyls- och stiftkontakter för olika ledarareor.
Kan väljas med guld- eller silverpläterade kontakter
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Klass-ID: EC000796
- ETIM 5.0 Klassificering: Kontakter för industriella kontaktdon
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontakt för industriellt kontaktdon
Material
- Mässing försilvrad CuZn/Ag
- Förgylld mässing CuZn/Au
Antal matningar
- 500
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.