EPIC® Verktyg för MC 2,5 stansade kontakter

För standard- och modulinsatser passande EPIC® rektangulära kontaktdon

Art nr E-nummerArtikelbeskrivningInsatserArea (min) mm²Area (max) mm²VersionÖvrigtFörpackningsenhetEnhet

Pris

Verktyg
11147000
1661756EPIC® TOOL CRIMP HAND-----1
11147001
-KrimpmaskinUtan pressbackar, utan styrdon--Pneumatisk, 5 - 10 bar-1
11147180
-EPIC® TOOL DIE H-D 1.6 stansade 0,5-1,5 mm²-0,51,5--1
11147190
-EPIC® TOOL DIE H-D 1.6 stansade 1,5-2,5 mm²-1,52,5--1
11147300
-Styrdon----För kontakter:
H-D 1,6 svarvade, H-D 1,6 stansade
1
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Produktegenskaper

  • Styrdon och pressbackar avsedda för krimpverktyget 11147000 och krimpmaskinen 11147001

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.