Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
Kodningsstiftet kan ersätta en eller flera insatsfästskruvar i rektangulära kontaktdon. På så vis undviker man felkopplingar vi användandet att flera likvärdiga kontakter.
Kodningsstiftet kan ersätta en eller flera insatsfästskruvar i rektangulära kontaktdon. På så vis undviker man felkopplingar vi användandet att flera likvärdiga kontakter.
Kodningsstiftet kan ersätta en eller flera insatsfästskruvar i rektangulära kontaktdon. På så vis undviker man felkopplingar vi användandet att flera likvärdiga kontakter.
Kopparfläta för EMC-kompatibel skärmning skyddar kabeln från interferens som överförs via andra elektriska fält, även för bilindustrin (ISO-TS-godkänd).
Kopparfläta för EMC-kompatibel skärmning skyddar kabeln från interferens som överförs via andra elektriska fält, även för bilindustrin (ISO-TS-godkänd).
För bussystem som t.ex. Modbus, SUCOnet, Modulink, VariNet. Flamhämmande, UL-godkännande, kärnans identifieringskod DIN 47100. Temperaturområde från -40 °C till +80 °C
För bussystem som t.ex. Modbus, SUCOnet, Modulink, VariNet. Flamhämmande, UL-godkännande, kärnans identifieringskod DIN 47100. Temperaturområde från -40 °C till +80 °C
H05V-K, HAR, kraft- och styrkabel, PVC, 300/500V, ledningsdragning av enheter och styrskåp, flamhämmande, klass 5/fintrådig, fast installation, ring/spole
H05V-K, HAR, kraft- och styrkabel, PVC, 300/500V, ledningsdragning av enheter och styrskåp, flamhämmande, klass 5/fintrådig, fast installation, ring/spole
Formerly: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Formerly: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
PVC-kabel för förbindning mellan komponenter i apparatskåp och elcentraler, intern förbindning i motorer, andra komponenter. <HAR>-certifierad. Beställ direkt.
PVC-kabel för förbindning mellan komponenter i apparatskåp och elcentraler, intern förbindning i motorer, andra komponenter. <HAR>-certifierad. Beställ direkt.
Formerly: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
med låsbultar lämpliga för H-A 10-32 chassikåpor, panelmonterade chassikåpor och skarvkåpa
10457700
H-A 10 KDB
till hus H-A 10
2
-
-
Plast
5
10469700
H-A 16 KDB
till hus H-A 16
2
-
-
Plast
5
10481700
H-A 32 KDB
till hus H-A 32
4
-
-
Plast
5
10457500
H-A 10 KDBF
till hus H-A 10
2
med kabelsko
-
Plast
5
10469500
H-A 16 KDBF
till hus H-A 16
2
med kabelsko
-
Plast
5
med bygel för H-A 10-32 kabeldon
10457800
H-A 10 KDT
till H-A 10-huv
-
-
2 snap-in-krokar
Plast
5
10469800
H-A 16 KDT
till H-A 16-huv
-
-
2 snap-in-krokar
Plast
5
10481800
H-A 32 KDT
till H-A 32-huv
-
-
4 snap-in-krokar
Plast
5
10457600
H-A 10 KDTF
till H-A 10-huv
-
med slinga
2 snap-in-krokar
Plast
5
10469600
H-A 16 KDTF
till H-A 16-huv
-
med slinga
2 snap-in-krokar
Plast
5
10481600
H-A 32 KDT
till H-A 32-huv
-
med slinga
4 snap-in-krokar
Plast
10
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Produktegenskaper
Fånglina med kabelsko för fastsättning med skruv på kapsling eller vägg
Nylontrånd med ställbara ögla för montage på kabel
Skyddslock i termoplast för H-A 10, H-A 16, H-A 32 och H-A 48 kåpor
Klassificering ETIM 5
ETIM 5.0 Klass-ID: EC002314
ETIM 5.0 Klassificering: Skyddslock för industriella kontaktdon
Klassificering ETIM 6
ETIM 6.0 Class-ID: EC002314
ETIM 6.0 Class-beskrivning: Skyddshätta för industriellt kontaktdon
Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.