EPIC® Kodstift

Kodningsstiftet kan ersätta en eller flera insatsfästskruvar i rektangulära kontaktdon. På så vis undviker man felkopplingar vi användandet att flera likvärdiga kontakter.

Art nr Artikelbeskrivning Antal / förp. Enhet Pris
EPIC® H-A 3/4 kodningsstift
10451400
EPIC® H-A 3/4 kodningsstift 50
Kodstift
10019000
EPIC® kodbultar 50
Styrstfit, styrhylsa
11281000
EPIC® styrhylsa 50
11280000
EPIC® styrstift 50
EPIC® H-Q 12 kodningsstift
44424052 EPIC® H-Q 12 kodningsstift 20
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Användningsområden

  • Effektiva tillbehör till rektangulära kontaktdonssortimentet EPIC®

Produktegenskaper

  • För enkel kodning byts en eller fler låskruvar ut mot ett kodstift på insatserna till rektangulära kontaktdonsserien
  • På insatser för rektangulära kontaktdon ersätter styrhylsan på den ena sidan och styrstiftet på den andra sidan fästskruvarna. Därigenom skapas det många kodningsmöjligheter. Stickkontaktsanslutningen får dessutom en perfekt styrning och förhindrar en sned instickning
  • På dessa insatser pressas H-A 3/H-A 4 kodstiftet in i en hylsa och mötande stift tas bort. Detta innebär att en matande anslutning förloras.

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002311
  • ETIM 5.0 Class-Description: Kodning för industriella stickkontakter

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002311
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kodning för industriellt kontaktdon

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.