Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
Kodningsstiftet kan ersätta en eller flera insatsfästskruvar i rektangulära kontaktdon. På så vis undviker man felkopplingar vi användandet att flera likvärdiga kontakter.
Kodningsstiftet kan ersätta en eller flera insatsfästskruvar i rektangulära kontaktdon. På så vis undviker man felkopplingar vi användandet att flera likvärdiga kontakter.
Kodningsstiftet kan ersätta en eller flera insatsfästskruvar i rektangulära kontaktdon. På så vis undviker man felkopplingar vi användandet att flera likvärdiga kontakter.
Kodningsstiftet kan ersätta en eller flera insatsfästskruvar i rektangulära kontaktdon. På så vis undviker man felkopplingar vi användandet att flera likvärdiga kontakter.
Lapp Kabel® MULTI-STANDARD SC 2.1, kraft- och styrkabel, enkelledare i PVC för fältledningsdragning, UL MTW VW-1, UL AWM-stil 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Lapp Kabel® MULTI-STANDARD SC 2.1, kraft- och styrkabel, enkelledare i PVC för fältledningsdragning, UL MTW VW-1, UL AWM-stil 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
H05V-K, HAR, kraft- och styrkabel, PVC, 300/500V, ledningsdragning av enheter och styrskåp, flamhämmande, klass 5/fintrådig, fast installation, ring/spole
H05V-K, HAR, kraft- och styrkabel, PVC, 300/500V, ledningsdragning av enheter och styrskåp, flamhämmande, klass 5/fintrådig, fast installation, ring/spole
Lapp Kabel® MULTI-STANDARD SC 2.1, kraft- och styrkabel, enkelledare i PVC för fältledningsdragning, UL MTW VW-1, UL AWM-stil 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Lapp Kabel® MULTI-STANDARD SC 2.1, kraft- och styrkabel, enkelledare i PVC för fältledningsdragning, UL MTW VW-1, UL AWM-stil 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Flexibel universalslang i PA6 för allmänna installationer, hög mekanisk hållfasthet samt god olje- och kemikaliebeständighet. Beställ direkt i vår webshop!
Flexibel universalslang i PA6 för allmänna installationer, hög mekanisk hållfasthet samt god olje- och kemikaliebeständighet. Beställ direkt i vår webshop!
Lämplig för H-A 3 chassikåpor, panelmonterade chassikåpor och skarvkåpa med stiftinsatser (hane) eller hylsinsatser (hona)
10513000
H-A 3 MDBF-S
till hus H-A 3 med hanhylsor
2
med kabelsko
Metall
10
10513100
H-A 3 MDBF-B
till hus H-A 3 med honhylsor
2
med kabelsko
Metall
10
Lämplig för H-A 3 chassikåpor, panelmonterade chassikåpor och skarvdon med stiftinsatser (hane)
10430000
H-A 3 KDB-S
till hus H-A 3 med hanhylsor
2
-
Plast
10
10430400
H-A 3 KDBF-S
till hus H-A 3 med hanhylsor
2
med kabelsko
Plast
10
Lämplig för H-A 3 chassikåpor, panelmonterade chassikåpor och skarvkåpa med hylsinsatser (hona)
10430300
H-A 3 KDB-B
till hus H-A 3 med honhylsor
2
-
Plast
10
10430100
H-A 3 KDBF-B
till hus H-A 3 med honhylsor
2
med kabelsko
Plast
10
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Produktegenskaper
Skyddslock i termoplast och metall för H-A 3 kåpor
Fånglina med kabelsko för fastsättning med skruv på kapsling eller vägg
Nylontrånd med ställbara ögla för montage på kabel
Klassificering ETIM 5
ETIM 5.0 Klass-ID: EC002314
ETIM 5.0 Klassificering: Skyddslock för industriella kontaktdon
Klassificering ETIM 6
ETIM 6.0 Class-ID: EC002314
ETIM 6.0 Class-beskrivning: Skyddshätta för industriellt kontaktdon
Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.