EPIC® H-A 3 TG

Innovativ metall- och plastkåpa

Locks reliably, does not burn, and protects the internal insert from dust and moisture: these are just three of the essential features of our newly revamped rectangular connector housing. The lightweight polyamide hood is also halogen-free, UV-resistant and has an M20 thread for connecting a cable or conduit gland.

The hood of the EPIC® H-A 3 series is now available with a new design, including a marking arrow and an M20 thread.

Maskin- och anläggningkonstruktionMekanisk resistensRobustVattentät

CEcRUusVDE-godkänd

Art nr ArtikelbeskrivningMPGMaterialFärgFörskruvningKabeldiameterAntal / förp.Enhet

Pris

10425500
H-A 3 TG PG11 bk-11Termoplastsvart--10
10426000
H-A 3 TG PG11 gr-11Termoplastgrå--10
10426700
H-A 3 TGV PG11 bk-11Termoplastsvartja6.5 - 1210
10426400
H-A 3 TGV PG11 gr-11Termoplastgråja6.5 - 1210
19425500
H-A 3 TG M20 bk20-Termoplastsvart--10
19426000
H-A 3 TG M20 gr20-Termoplastgrå--10
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • EPIC® H-A 3-serien omfattar de minsta kåporna inom området tunga industriella kontaktdon och säkerställer säkra anslutningar på ett minimalt utrymme.
  • Kompatibel med mötande kåpor av andra fabrikat.
  • Med gängat hål för användning med en motsvarande kabelförskruvning.
  • Articles with a "V" in the article name already contain a SKINTOP® plastic cable gland for sealing and strain-relieving cable entry. In comparison to housings where the cable gland is added separately, the overall size of this housing is more space-saving.
  • Pilen på kåpan är ett nytt designelement som är lätt att känna, och därmed underlättar installation i trånga utrymmen med dålig sikt.

Användningsområden

  • För att skydda kontaktdonsinsatsen mot omgivande påverkan.
  • För användning med många EPIC®-insatser för rektangulära kontaktdon.
  • For connecting devices and machines to the power supply.
  • Lämplig för utomhusanvändning.

Produktegenskaper

  • Kabelkåpa
  • Låsbultar för längsbygel
  • Rak kabelingång
  • Versioner med eller utan förskruvning

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 5.0 Klassificering: Kåpor för industriella kontaktdon

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kåpa för industriellt kontaktdon

Material

  • Termoplast grå, svart
    Bygel: Förzinkat stål

Skyddsklass

  • IP65 (matat utförande)
  • NEMA 250, UL50E: 12, 4 (spärrad)

Standarder/Godkännanden

  • Godkänd enligt VDE-REG nr. B437
  • UL-testad:
    UL File Number: E75770

Temperaturområde

  • -40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.