ÖLFLEX® SERVO FD zeroCM

Symmetrisk motorkabel med förbättrad EMC och förenklad anslutning för användning i släpkedjor - certifierad

ÖLFLEX® SERVO FD zeroCM - symmetrisk motorkabel med förbättrad EMC och enkel anslutning för i släpkedjor under krävande förhållanden, med UL/CSA AWM.

  • Core Line Performance – medelstora till utökade åklängder eller accelerationer
  • Patenterad "zeroCM" CommonMode-teknik - 100 % symmetri tack vare innovativ kabeldesign
  • Minskade lagerströmmar, förbättrad EMC, enkel anslutning

HalogenfriKöldbeständigMekanisk resistensOljeresistentSläpkedjaStörningssignalerUV-beständig

CERUC_RU

Art nr E-nummerAntal ledare och mm² per ledareYttre diameter i mm caKopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

1023470
05185303 X 1,5 + 1 G 113.093,4190
1023471
05185403 X 2,5 + 1 G 1,514.8149,2267
1023472
05185503 X 4 + 1 G 2,518.0220405
1023473
05185603 X 6 + 1 G 420.5322,2544
1023474
05185703 X 10 + 1 G 623.7469,9787
1023475
05185803 X 16 + 1 G 1028.2735,61188
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Symmetrisk kabelkonstruktion ger förbättrad EMC och minskar avsevärt läckage- och motorlagerströmmar, störningar på dataöverföringen samt korrosion på byggnadskonstruktioner
  • Buntdesign med låg kapacitans och motroterande skyddsledare möjliggör längre kabeldragning mellan frekvensomformare och motor och förenklar kabelanslutningen avsevärt
  • Skärm av flätad koppar skyddar kabeln mot elektromagnetiska störningar
  • Möjliggör mycket snabbare hastigheter och accelerationer vilket ökar maskinernas ekonomiska effektivitet
  • Resistent mot många mineraloljebaserade smörjmedel, utspädda syror, alkaliska vattenlösningar och andra kemikalier
  • Brett temperaturområde för användning i tuffa miljöer

Användningsområden

  • Anslutningskabel mellan frekvensomriktare och motor
  • I släpkedjor eller rörliga maskindelar
  • För användning i monterings- och plockmaskiner
  • Speciellt i våta utrymmen i verktygsmaskiner och monteringslinjer
  • Monteringlinjer, produktionslinjer, i alla typer av maskiner
  • För användning inom- och utomhus

Produktegenskaper

  • Oljebeständig enligt EN 50363-10-2
  • Beständig mot borrvätska enligt IEC 60092-360, bilaga C+D
  • Brandegenskaper:
    - Halogenfri enligt IEC 60754-1
    - Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2,
    UL VW-1, CSA FT1
  • UV-beständig enligt ISO 4892-2 och ozonbeständig enligt EN 50396
  • Låg kapacitans
  • Nötningsresistent och skärtålig

Norm references / Approvals

  • UL AWM Style 20234
    cULus AWM I/II A/B, 1000V 80° FT1
  • UL File No. E63634
  • För användning i släpkedjor: följ montageanvisningarna i bilaga T3

Design

  • Extra fintrådiga ledare av blanka koppartrådar (klass 6)
  • Ledarisolering: polypropylen (PP)
  • Ledarna symmetriskt tvinnade i bunt med motroterande reducerad skyddsledare
  • Överlappande bandering
  • Förtent kopparfläta
  • Mantel av polyuretan (PUR), antracitgrå (RAL 7016)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 5.0 klassificering: Kraftkabel för lågspänning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Starkströmskabel

Ledaridentifikation

  • Kraft: Svarta ledare med märkning U/L1/C/L+; V/L2; W/L3/D/L; Grön/gul skyddsledare

Ledaruppbyggnad

  • Extra fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 6/IEC 60228 klass 6

Minsta böjningsradie

  • Rörlig: från 10 x yttre diameter
  • Fast: 5 x kabeldiametern

Märkspänning

  • IEC U0/U: 600/1000 V
  • UL/CSA: 1000 V

Provspänning

  • Ledare/Ledare: 4 kV
  • Ledare/Skärm: 4 kV

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare

Böjningscykler och användningsparametrar

  • Se urvalstabellen A2-1 i bilagan till vår online-katalog

Temperaturområde

  • Flexibel: -40°C till +90°C (UL/CSA: +80°C)
  • Fast: -50°C till +90°C (UL/CSA: +80°C)

  • Om ingenting annat specificeras rör det sig vad gäller alla listade produktvärden om märkvärden vid rumstemperatur. Ytterligare värden, som t.ex. toleranser, tillhandahålls på förfrågan i den mån de är offentliga och tillgängliga.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.