EPIC® QUICK & EASY Monteringssystem

Installationssystemet för kopplingsskåp är levererbart som sats eller i form av enskilda komponenter (överdelen för kabelkontaktdon, nederdelen för montering på DIN-skena).

Monteringssystem för apparatskåp

Art nr ArtikelbeskrivningMaterialVersionFörpackningsenhetEnhet

Pris

QUICK & EASY komplett set
10027000
EPIC® H-B 6 Q+E SetPolykarbonatKomplett, för H-B 6 insatser1
10027100
EPIC® H-B 10 Q+E SetPolykarbonatKomplett, för H-B 10 insatser1
10027200
EPIC® H-B 16 Q+E SetPolykarbonatKomplett, för H-B 16 insatser1
10027300
EPIC® H-B 24 Q+E SetPolykarbonatKomplett, för H-B 24 insatser1
QUICK & EASY överdel
10027410
EPIC® H-B 6 Q+E överdelPolykarbonatFör H-B 6 insatser10
10027510
EPIC® H-B 10 Q+E överdelPolykarbonatFör H-B 10 insatser10
10027610
EPIC® H-B 16 Q+E överdelPolykarbonatFör H-B 16 insatser10
10027710
EPIC® H-B 24 Q+E överdelPolykarbonatFör H-B 24 insatser10
QUICK & EASY underdel
10027810
EPIC® H-B 6-24 Q+E underdelPolykarbonatFör H-B 6- 24 insatser10
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Användningsområden

  • Tillverkning av apparatskåp

Produktegenskaper

  • För DIN-Skene montage av insatser enligt DIN EN 50022
  • Tillgänglig som komplett produkt eller lösa komponenter, (övre delen som kabelkontakt och undre delen för DIN-skenemontage)
  • QUICK & EASY övre delar finns tillgängliga i typerna H-B 6, H-B 10, H-B 16, H-B 24. Lämplig storlek (antal kontakter) på de olika insatserma står på kontaktdonets kåpa (H-B 6 ..H-B24)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002312
  • ETIM 5.0 Class-Description: Kontaktinsatshållare för industriella stickkontakter

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002312
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontaktinsatshållare för industriellt kontaktdon

Brännbarhet

  • UL94 V-0

Antal matningar

  • 50

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.