ÖLFLEX® HEAT 260 SC

För användning i de mest extrema förhållanden

ÖLFLEX® HEAT 260 SC - PTFE enkel kärna robust, kemiskt beständig och utrymmessparande, för användning i maskiner och anläggningskonstruktion vid temperaturer: -190°C till +260°C

  • Utmärkt kemisk, termisk och
    elektrisk prestanda
  • Utrymmes- och viktbesparande
  • UL AWM Style 11486 (28-12 AWG)

God kemisk resistensFlamhämmandeKöldbeständigLåg viktOljeresistentSyraresistentTemperaturbeständigUV-beständig

CERUC_RUEACFire

Art nr AWG-nr. och ledningsnummerYttre diameter (mm)LedarfärgKopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

ÖLFLEX® HEAT 260 SC
0094000
28 (7)0.9Grön/gul0,92
0094001
28 (7)0.9svart0,92
0094002
28 (7)0.9blå0,92
0094003
28 (7)0.9brun0,92
0094005
28 (7)0.9gul0,92
0094006
28 (7)0.9grön0,92
0094007
28 (7)0.9violett0,92
0094008
28 (7)0.9rosa0,92
0094009
28 (7)0.9orange0,92
0094010
28 (7)0.9transparent0,92
0094104
28 (7)0.9röd0,92
0094105
28 (7)0.9vit0,92
0094106
28 (7)0.9grå0,92
0095001
26 (7)1.0svart1,42,7
0095002
26 (7)1.0blå1,42,7
0095005
26 (7)1.0gul1,42,7
0095006
26 (7)1.0grön1,42,7
0095007
26 (7)1.0violett1,42,7
0095009
26 (7)1.0orange1,42,7
0095104
26 (7)1.0röd1,42,7
0095105
26 (7)1.0vit1,42,7
0095106
26 (7)1.0grå1,42,7
0096000
26 (19)1.0Grön/gul1,52,9
0096001
26 (19)1.0svart1,52,9
0096006
26 (19)1.0grön1,52,9
0106011
26 (19)1.0grå1,52,9
0096104
26 (19)1.0röd1,52,9
0097001
24 (7)1.15svart2,23,8
0097002
24 (7)1.15blå2,23,8
0097003
24 (7)1.15brun2,23,8
0097104
24 (7)1.15röd2,23,8
0097105
24 (7)1.15vit2,23,8
0098000
24 (19)1.15Grön/gul2,34
0098001
24 (19)1.15svart2,34
0098002
24 (19)1.15blå2,34
0098003
24 (19)1.15brun2,34
0098006
24 (19)1.15grön2,34
0098104
24 (19)1.15röd2,34
0098105
24 (19)1.15vit2,34
0098106
24 (19)1.15grå2,34
0099001
22 (7)1.3svart3,45,4
0099002
22 (7)1.3blå3,45,4
0099003
22 (7)1.3brun3,45,4
0099005
22 (7)1.3gul3,45,4
0099006
22 (7)1.3grön3,45,4
0099007
22 (7)1.3violett3,45,4
0099104
22 (7)1.3röd3,45,4
0099105
22 (7)1.3vit3,45,4
0100001
22 (19)1.3svart3,75,7
0100002
22 (19)1.3blå3,75,7
0100003
22 (19)1.3brun3,75,7
0100005
22 (19)1.3gul3,75,7
0100009
22 (19)1.3orange3,75,7
0100104
22 (19)1.3röd3,75,7
0100105
22 (19)1.3vit3,75,7
0101001
20 (7)1.5svart5,47,7
0101002
20 (7)1.5blå5,47,7
0101003
20 (7)1.5brun5,47,7
0101006
20 (7)1.5grön5,47,7
0101104
20 (7)1.5röd5,47,7
0101105
20 (7)1.5vit5,47,7
0102001
20 (19)1.5svart5,98,2
0102002
20 (19)1.5blå5,98,2
0102003
20 (19)1.5brun5,98,2
0102005
20 (19)1.5gul5,98,2
0102006
20 (19)1.5grön5,98,2
0102007
20 (19)1.5violett5,98,2
0102009
20 (19)1.5orange5,98,2
0102104
20 (19)1.5röd5,98,2
0102105
20 (19)1.5vit5,98,2
0102106
20 (19)1.5grå5,98,2
0103001
18 (7)1.75svart8,612
0102000
20 (19)1.5Grön/gul5,98,2
0103104
18 (7)1.75röd8,612
0104000
18 (19)1.75Grön/gul9,312
0104001
18 (19)1.75svart9,312
0104002
18 (19)1.75blå9,312
0104003
18 (19)1.75brun9,312
0104005
18 (19)1.75gul9,312
0104006
18 (19)1.75grön9,312
0104007
18 (19)1.75violett9,312
0104009
18 (19)1.75orange9,312
0104010
18 (19)1.75transparent9,312
0104104
18 (19)1.75röd9,312
0104105
18 (19)1.75vit9,312
0105000
16 (19)2.05Grön/gul11,816
0105001
16 (19)2.05svart11,816
0105002
16 (19)2.05blå11,816
0105003
16 (19)2.05brun11,816
0105005
16 (19)2.05gul11,816
0105006
16 (19)2.05grön11,816
0105007
16 (19)2.05violett11,816
0105008
16 (19)2.05rosa11,816
0105009
16 (19)2.05orange11,816
0105104
16 (19)2.05röd11,816
0105105
16 (19)2.05vit11,816
0106000
14 (19)2.45Grön/gul18,723
0106001
14 (19)2.4svart18,723
0106002
14 (19)2.4blå18,723
0106003
14 (19)2.4brun18,723
0106005
14 (19)2.4gul18,723
0106006
14 (19)2.4grön18,723
0106104
14 (19)2.4röd18,723
0106105
14 (19)2.4vit18,723
0106106
14 (19)2.4grå18,723
0107000
12 (19)3.1Grön/gul29,635
0107001
12 (19)3.1svart29,635
0107002
12 (19)3.1blå29,635
0107003
12 (19)3.1brun29,635
0107005
12 (19)3.1gul29,635
0107006
12 (19)3.1grön29,635
0107009
12 (19)3.1orange29,635
0107105
12 (19)3.1vit29,635
0108000
10 (37)3.4Grön/gul45,651
0108001
10 (37)3.4svart45,651
0108002
10 (37)3.4blå45,651
0108104
10 (37)3.4röd45,651
0108105
10 (37)3.4vit45,651
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Liten ytterdiameter för maximal vikt- och utrymmesbesparing
  • Resistent mot de flesta aggressiva kemiska medierna
  • Resistent mot spänningssprickor vid kraftiga svängningar i omgivningstemperaturen

Användningsområden

  • För användning i miljöer med höga drifttemperaturer, hög koncentration av kemikalier eller trånga utrymmen
  • Typiska användningsområden
    - Högfrekvensteknik
    - Kopplingsskåp med hög värmebildning
    - Mätutrustning
    - Ugnar och tegelverk
    - Värmeapparater och köksanläggningar
    - Elmotortillverkning
    - Installationer inom kemiteknik

Produktegenskaper

  • Flamskydd (UL): FT2 (Horizontal flame test)
  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2 och CSA FT1
  • ÖLFLEX® HEAT 260 av PTFE
    - Utomordentligt resistent mot syror,
    alkalier, lösningsmedel, lacker, bensin, olja ochmånga andra kemiska ämnen
    - Svår att antända
    - Hög dielektrisk styrka och högt nötningsresistens
    - Låg vattenabsorption
    - Resistent mot mikrober
    - Vidhäftningsfria isoleringsmaterial
    - Väder- och ozonresistent
    - Vatten- och smutsavvisande
    - Hög resistens mot töjning samt är rivtålig
    - Resistent mot flytande kväve
    - Resistent mot hydraulikvätskor
  • Silverpläterad koppar karaktäriseras av god ledningsförmåga på ytan (skin effect) samt god lödbarhet

Standarder/Godkännanden

  • 28-12 AWG: UL AWM Style 11486 enligt UL 758 (File No E63634) & cRU AWM I A/B enligt CSA C22.2 No 210 (File No E63634)

Design

  • Ledare av silverpläterad koppartråd
  • Ledarisolering av PTFE
  • PTFE = Polytetrafluoreten

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 5.0 klassificering: Enkelledare

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Ledarledning

Ledaruppbyggnad

  • AWG-design på ledare: 7, 19 eller 37 trådar per ledare

Minsta böjningsradie

  • Fixed installation: 4 x outer diameter

Märkspänning

  • U0/U: 300/500 V

Provspänning

  • 3400 V

Temperaturområde

  • Fast: -190°C till +260°C
  • UL/CSA: upp till +200 °C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Förpackningsstorlek: spole 100 m
  • Tillgängliga endast som ursprungliga spolvaror
  • Även tillgängliga på stora spolar och på engångstrummor.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.
  • Andra färger är tillgängliga vid förfrågan