Webshop

ÖLFLEX® HEAT 260 GLS

Stålarmerade PTFE-kablar för högre mekanisk belastning

ÖLFLEX® HEAT 260 GLS - ståltrådsarmerad PTFE-kraftkabel för ökad mekanisk påfrestning, DNV GL-certifierad för fartygsbyggnad och dieselmotorkonstruktion, upp till +260°C

  • God termisk och mekanisk prestanda
  • Robust kabeldesign
  • GL - Germanischer Lloyd-godkänd

FlamhämmandeKöldbeständigMekanisk resistensOljeresistentTemperaturbeständig

CEDNVEACFire

Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

ÖLFLEX® HEAT 260 GLS
0091120
2 X 1.55.72993
0091121
3 G 1.56.143102
00911223
4 G 1.56.658130
00911233
5 G 1.57.372149
0091124
7 G 1.58101180
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Tät fläta av galvaniserad ståltråd skyddar mot mekanisk påverkan
  • Liten ytterdiameter för maximal vikt- och utrymmesbesparing
  • Germanischer Lloyd-certifierad för installation i dieselmotorer för fartyg

Användningsområden

  • Extremt höga temperaturer och mekanisk belastning kräver kablar med speciell isolering och armering
  • Huvudapplikationer
    - Varvsindustri
    - Signalsystem
    - Övervakningsenheter
    - Dieselmotorer
    - Ångkokare
    - Turbintillverkning
  • Elektronik för industri och sjöfart, skeppsel

Produktegenskaper

  • Flamhämmande
  • Resistent mot spänningssprickor vid kraftiga svängningar i omgivningstemperaturen
  • Hög dielektrisk styrka och hög nötningsresistens
  • Hög töjningsresistens och rivtålighet
  • Endast lämpad för installation i torra förhållanden

Standarder/Godkännanden

  • Germanischer Lloyd (GL) Certifikat nr. 5449871 HH

Design

  • Ledare av fintrådig förnicklad koppartråd
  • PTFE-baserad ledarisolering
  • Partvinnade ledare
  • Impregnerad glasfiberfläta
  • Fläta av galvaniserad ståltråd

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 klassificering : Flexibel kabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Flexibel ledning

Ledaridentifikation

  • Upp till 5 ledare: färgkod enligt VDE 0293-308, se bilaga T9
  • Version med 7 ledare:
    gn/ye, bl, bn, bk, bk, bk, tr

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Minsta böjningsradie

  • Fast: 5 x kabeldiametern

Märkspänning

  • U0/U 300/500 V
    enligt GL: 250 V

Provspänning

  • 1500 V

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare
  • X = utan skyddsledare

Temperaturområde

  • Fast: -190°C till +260°C
  • Enligt GL: +205°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.