Webshop

ÖLFLEX® HEAT 260 C MC

Kopparskärmade polytetrafluoretenkablar för extrema påfrestningar

ÖLFLEX® HEAT 260 C MC - skärmad PTFE-strömkabel, robust, kemiskt beständig och utrymmessparande, lämplig för expanderande temperaturer från -190°C upp till +260°C

  • Utmärkt kemisk, termisk och
    elektrisk prestanda
  • Tunn, lätt och robust
  • Skärmning av kopparfläta som uppfyller EMC-kraven

Lämplig för användning utomhusGod kemisk resistensFlamhämmandeKöldbeständigLåg viktOljeresistentSyraresistentStörningssignalerTemperaturbeständigUV-beständig

CEEACFire

Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

ÖLFLEX® HEAT 260 C MC
0091330
3 G 0.755.54675
0091331
4 G 0.755.95187
0091332
3 G 1.05.84881
0091333
4 G 1.06.465104
0091334
3 G 1.56.365101
0091335
4 G 1.57.286134
0091336
5 G 1.57.8105162
0091337
3 G 2.57.9114160
0091338
4 G 2.58.7140204
0091339
5 G 2.59.4209270
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Utrymmes- och viktbesparande installationer tack vare liten kabeldiameter
  • Resistent mot spänningssprickor vid kraftiga svängningar i omgivningstemperaturen
  • Resistent mot de flesta aggressiva kemiska medierna
  • Inget gasutsläpp
  • Tack vare goda elektriska och mekaniska egenskaper lämplig för sensorteknik

Användningsområden

  • För användning i miljöer med höga drifttemperaturer, hög koncentration av kemikalier eller trånga utrymmen
  • ÖLFLEX® HEAT 260 har visat sig vara en effektiv lösning i tuffa miljöer som t.ex. lackeringsanläggningar
  • Typiska användningsområden
    - Industriugnar
    - Gjuterier
    - Kemisk industri
    - Kraftverk
    - Lackeringsanläggningar
    - Värmeelement
    - Plastbearbetning
    - Vindturbinteknik
  • Sensorsystem, t.ex. nivågivare

Produktegenskaper

  • Kopparflätan i skärmad version överensstämmer med EMC-kraven och skyddar mot elektromagnetiska störningar
  • ÖLFLEX® HEAT 260 av PTFE
    - Utomordentligt resistent mot syror,
    alkalier, lösningsmedel, lacker, bensin, olja ochmånga andra kemiska ämnen
    - Svår att antända
    - Hög dielektrisk styrka och högt nötningsresistens
    - Låg vattenabsorption
    - Resistent mot mikrober
    - Vidhäftningsfria isoleringsmaterial
    - Väder- och ozonresistent
    - Vatten- och smutsavvisande
    - Hög resistens mot töjning samt är rivtålig
    - Resistent mot flytande kväve
    - Resistent mot hydraulikvätskor
  • Flamhämmande

Design

  • Ledare av fintrådig förnicklad koppartråd
  • PTFE-baserad ledarisolering
  • Partvinnade ledare
  • Speciallindning
  • Fläta av förnicklad koppar
  • PTFE-baserad yttermantel, svart

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 klassificering : Flexibel kabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Flexibel ledning

Ledaridentifikation

  • Färger enligt VDE 0293-308, se bilaga T9

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Minsta böjningsradie

  • Sporadisk böjning: 15 x kabeldiametern
  • Fast: 4 x kabeldiametern

Märkspänning

  • U0/U: 300/500 V

Provspänning

  • Ledare/Ledare: 2500 V
    Ledare/Skärm: 2000 V

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare
  • X = utan skyddsledare

Temperaturområde

  • Fast:
    -190°C till +260°C
    Kortvarigt: upp till +300°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.