ÖLFLEX® HEAT 260 MC
Polytetrafluoretenkablar för extrema påfrestningar
ÖLFLEX® HEAT 260 MC - PTFE-strömkabel, robust, kemiskt beständig och utrymmessparande, för användning i maskiner och anläggningskonstruktion vid temperaturer: -190°C till +260°C
-
Utmärkt kemisk, termisk och
elektrisk prestanda - Tunn, lätt och robust
Fördelar
- Utrymmesbesparande tack vare små kabeldiametrar
- Resistent mot spänningssprickor vid kraftiga svängningar i omgivningstemperaturen
- Tack vare goda elektriska och mekaniska egenskaper lämplig för sensorteknik
- Inget gasutsläpp
Användningsområden
- För användning i miljöer med höga drifttemperaturer, hög koncentration av kemikalier eller trånga utrymmen
- ÖLFLEX® HEAT 260 har visat sig vara en effektiv lösning i tuffa miljöer som t.ex. lackeringsanläggningar
- Typiska användningsområden
- Industriugnar
- Gjuterier
- Kemisk industri
- Kraftverk
- Lackeringsanläggningar
- Värmeelement
- Plastbearbetning
- Vindturbinteknik - Sensorsystem, t.ex. nivågivare
Produktegenskaper
- ÖLFLEX® HEAT 260 av PTFE
- Utomordentligt resistent mot syror,
alkalier, lösningsmedel, lacker, bensin, olja ochmånga andra kemiska ämnen
- Svår att antända
- Hög dielektrisk styrka och högt nötningsresistens
- Låg vattenabsorption
- Resistent mot mikrober
- Vidhäftningsfria isoleringsmaterial
- Väder- och ozonresistent
- Vatten- och smutsavvisande
- Hög resistens mot töjning samt är rivtålig
- Resistent mot flytande kväve
- Resistent mot hydraulikvätskor - Flamhämmande
Design
- Ledare av fintrådig förnicklad koppartråd
- PTFE-baserad ledarisolering
- Partvinnade ledare
- PTFE-baserad yttermantel, svart
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 5.0 klassificering : Flexibel kabel
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Flexibel ledning
-
Ledaridentifikation
- Färger enligt VDE 0293-308, se bilaga T9
-
Ledaruppbyggnad
- Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5
-
Minsta böjningsradie
- Sporadisk böjning: 15 x kabeldiametern
- Fast: 4 x kabeldiametern
-
Märkspänning
- U0/U: 300/500 V
-
Provspänning
- 2500 V
-
Skyddsledare
- G = med gröngul skyddsledare
- X = utan skyddsledare
-
Temperaturområde
- Fast:
-190°C till +260°C
Kortvarigt: upp till +300°C -
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
- Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.