ÖLFLEX® HEAT 260 MC

Polytetrafluoretenkablar för extrema påfrestningar

ÖLFLEX® HEAT 260 MC - PTFE-strömkabel, robust, kemiskt beständig och utrymmessparande, för användning i maskiner och anläggningskonstruktion vid temperaturer: -190°C till +260°C

  • Utmärkt kemisk, termisk och
    elektrisk prestanda
  • Tunn, lätt och robust

Lämplig för användning utomhusGod kemisk resistensFlamhämmandeKöldbeständigLåg viktOljeresistentSyraresistentTemperaturbeständigUV-beständig

CEEACFire

Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

ÖLFLEX® HEAT 260 MC
0091300
2 X 0.53.99,622
0091301
3 G 0.54.114,433
0091302
4 G 0.54.519,245
0091305
2 X 0.754.214,432
0091306
3 G 0.754.421,647
0091307
4 G 0.755.128,858
0091310
2 X 1.04.819,242
0091311
3 G 1.05.128,856
0091312
4 G 1.05.838,471
0091315
3 G 1.55.643,272
0091316
4 G 1.56.157,698
0091317
5 G 1.5772118
0091320
3 G 2.57.17287
0091321
4 G 2.57.796116
0091322
5 G 2.58.5120145
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Utrymmesbesparande tack vare små kabeldiametrar
  • Resistent mot spänningssprickor vid kraftiga svängningar i omgivningstemperaturen
  • Tack vare goda elektriska och mekaniska egenskaper lämplig för sensorteknik
  • Inget gasutsläpp

Användningsområden

  • För användning i miljöer med höga drifttemperaturer, hög koncentration av kemikalier eller trånga utrymmen
  • ÖLFLEX® HEAT 260 har visat sig vara en effektiv lösning i tuffa miljöer som t.ex. lackeringsanläggningar
  • Typiska användningsområden
    - Industriugnar
    - Gjuterier
    - Kemisk industri
    - Kraftverk
    - Lackeringsanläggningar
    - Värmeelement
    - Plastbearbetning
    - Vindturbinteknik
  • Sensorsystem, t.ex. nivågivare

Produktegenskaper

  • ÖLFLEX® HEAT 260 av PTFE
    - Utomordentligt resistent mot syror,
    alkalier, lösningsmedel, lacker, bensin, olja ochmånga andra kemiska ämnen
    - Svår att antända
    - Hög dielektrisk styrka och högt nötningsresistens
    - Låg vattenabsorption
    - Resistent mot mikrober
    - Vidhäftningsfria isoleringsmaterial
    - Väder- och ozonresistent
    - Vatten- och smutsavvisande
    - Hög resistens mot töjning samt är rivtålig
    - Resistent mot flytande kväve
    - Resistent mot hydraulikvätskor
  • Flamhämmande

Design

  • Ledare av fintrådig förnicklad koppartråd
  • PTFE-baserad ledarisolering
  • Partvinnade ledare
  • PTFE-baserad yttermantel, svart

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 klassificering : Flexibel kabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Flexibel ledning

Ledaridentifikation

  • Färger enligt VDE 0293-308, se bilaga T9

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Minsta böjningsradie

  • Sporadisk böjning: 15 x kabeldiametern
  • Fast: 4 x kabeldiametern

Märkspänning

  • U0/U: 300/500 V

Provspänning

  • 2500 V

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare
  • X = utan skyddsledare

Temperaturområde

  • Fast:
    -190°C till +260°C
    Kortvarigt: upp till +300°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.