UNITRONIC® LiHCH (TP)

Skärmad, halogenfri dataöverföringskabel med färgkod enligt DIN 47100 och tvinnade par

Skärmad lågfrekvent halogentfri datakabel, flexibel (0,34 mm2 flertrådig Maxi TERMI-POINT®), DIN 47100, låg kapacitans, låg rökdensitet

  • TP = partvinnad
  • CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR

HalogenfriStörningssignaler

CEFire

Art nr E-nummerAntal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

UNITRONIC® LiHCH (TP)
0038302
-2 x 2 x 0.145,518,539
0038303
-3 x 2 x 0.1462348
0038304
-4 x 2 x 0.146,426,654
0038306
-6 x 2 x 0.147,348,585
0038308
-8 x 2 x 0.148,453,797
0038310
-10 x 2 x 0.148,959110
0038312
-12 x 2 x 0.149,166142
0038316
-16 x 2 x 0.1410,479154
0038320
-20 x 2 x 0.1411,597184
0038325
-25 x 2 x 0.1412,7113238
0038402
48476002 x 2 x 0.256,52854
0038403
48476103 x 2 x 0.257,339,666
0038404
48476204 x 2 x 0.257,844,981
0038406
48476306 x 2 x 0.258,769,5115
0038408
48476408 x 2 x 0.2510,576,9130
0038412
484765012 x 2 x 0.2511,5120190
0038416
-16 x 2 x 0.2512,7146,5238
0038602
48476602 x 2 x 0.58,148,193
0038603
48476703 x 2 x 0.58,973,7129
0038604
48476804 x 2 x 0.59,682146
0038606
-6 x 2 x 0.511,3110198
0038608
48476908 x 2 x 0.513,3139259
0038612
484770012 x 2 x 0.515,1198,3354
0038616
484771016 x 2 x 0.516,7240459
0038702
48477202 x 2 x 0.758,758106
0038703
-3 x 2 x 0.759,684140
0038704
48477304 x 2 x 0.7510,9108179
0038708
-8 x 2 x 0.7514,9180305
0038802
-2 x 2 x 1.09,284142
0038803
-3 x 2 x 1.010,696173
0038804
-4 x 2 x 1.011,5121212
0038805
-5 x 2 x 1.012161266
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Halogenfri: för att skydda människoliv och värdefulla tillgångar i händelse av brand, genom låg rökdensitet och låga mängder korrosiva gaser
  • Låg kapacitans tack var polyolefin-baserad isolering
  • En gemensam skärmfläta minimerar elektrisk störning
  • Störningar (överhörning) mellan kretsar som minskas med hjälp av en design med tvinnade par (TP)

Användningsområden

  • Lämplig för miljöer med många människor och värdefull utrustning som måste skyddas i händelse av brand
  • För användning i offentliga byggnader, transportsystem och industrianläggningar
  • För databearbetning, mät- och styrteknik, säkerhetsrelaterade system och som elektronikkabel
  • För användning i datorsystem, instrumentering, kontorsutrustning och vågar - överallt där skärmade, halogenfria kablar med liten diameter krävs

Produktegenskaper

  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2
  • Låg rökdensitet och halogenfri (LSZH)
  • Halogenfri enligt IEC 60754-1, låg korrosivitet/aciditet i brandgaser enligt IEC 60754-2, låg toxicitet i brandgaser enligt EN 50305
  • Låg rökdensitet enligt IEC 61034-2

Norm references / Approvals

  • Enligt VDE 0812

Design

  • Fintrådiga ledare av blank koppartråd
  • Ledarisolering av halogenfri specialblandning
  • Tvinnade par (TP)
  • Förtent kopparfläta
  • Yttermantel av halogenfri specialblandning
    Färg på yttermantel: kiselgrå (RAL 7032)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontrollkabel

Ledaridentifikation

  • DIN 47100, utan färgupprepning, se bilaga T9

Driftkapacitans

  • Ledare/Ledare ca. 80 nF/km
  • Ledare/Skärm ca. 120 nF/km

Koppling

  • Vid 1 kHz: ca. 300 pF/100 m

Induktans

  • ca. 0,65 mH/km

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare av koppartråd

Minsta böjningsradie

  • Sporadisk böjning: 15 x kabeldiametern
  • Fast: 6 x kabeldiametern

Provspänning

  • 1200 V

Temperaturområde

  • Flexibel: -5°C till +70°C
  • Fast: -30°C till +80°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.