UNITRONIC® LiHCH (TP)
Skärmad, halogenfri dataöverföringskabel med färgkod enligt DIN 47100 och tvinnade par
UNITRONIC® LiHCH (TP): Låg-frekvens halogen-fri datakabel flexibel (0.34 mm² multi-wire Maxi TERMI-POINT®) 47100 låg kapacitans, låg rökdensitet, skärmad
- TP = tvinnade par
- CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Halogenfri: för att skydda människoliv och värdefulla tillgångar i händelse av brand, genom låg rökdensitet och låga mängder korrosiva gaser
- Låg kapacitans tack var polyolefin-baserad isolering
- En gemensam skärmfläta minimerar elektrisk störning
- Störningar (överhörning) mellan kretsar som minskas med hjälp av en design med tvinnade par (TP)
Användningsområden
- Lämplig för miljöer med många människor och värdefull utrustning som måste skyddas i händelse av brand
- För användning i offentliga byggnader, transportsystem och industrianläggningar
- För databearbetning, mät- och styrteknik, säkerhetsrelaterade system och som elektronikkabel
- För användning i datorsystem, instrumentering, kontorsutrustning och vågar - överallt där skärmade, halogenfria kablar med liten diameter krävs
Produktegenskaper
- Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2
- Låg rökdensitet och halogenfri (LSZH)
- Halogenfri enligt IEC 60754-1, låg korrosivitet/aciditet i brandgaser enligt IEC 60754-2, låg toxicitet i brandgaser enligt EN 50305
- Låg rökdensitet enligt IEC 61034-2
Standarder/Godkännanden
- Enligt VDE 0812
Design
- Fintrådiga ledare av blank koppartråd
- Ledarisolering av halogenfri specialblandning
- Tvinnade par (TC)
- Förtent kopparfläta
- Yttermantel av halogenfri specialblandning
Färg på yttermantel: kiselgrå (RAL 7032)
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Styrledning
-
Ledaridentifikation
- DIN 47100, utan färgupprepning, se bilaga T9
-
Driftkapacitans
- Ledare/Ledare ca. 80 nF/km
- Ledare/Skärm ca. 120 nF/km
-
Koppling
- Vid 1 kHz: ca. 300 pF/100 m
-
Induktans
- ca. 0,65 mH/km
-
Ledaruppbyggnad
- Fintrådiga ledare av koppartråd
-
Minsta böjningsradie
- Sporadisk böjning: 15 x kabeldiametern
- Fast: 6 x kabeldiametern
-
Provspänning
- 1200 V
-
Temperaturområde
- Flexibel: -5°C till +70°C
- Fast: -30°C till +80°C
-
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
- Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.