FireFighter 440-series - Dubbelskärmad partvinnad datakabel

Halogenfri, dubbelskärmad, partvinnad dataöverföringskabel AWG 24 för RS-485

Halogenfri datakabel som begränsar brandspridning samt densitet och giftighet hos rökgaser i händelse av brand. Ledare av fintrådig förtent koppar.

  • Hög säkerhet i miljöer med många människor
  • Både i kommersiella byggnader samt inom industrin
  • Liten ytterdiameter sparar plats

Maskin- och anläggningkonstruktion Flamhämmande Halogenfri Störningssignaler

Art nr E-nummer Ref nr Antal par och AWG per ledare Yttre diameter (mm) Vikt (kg/km) Enhet Pris
83067784 4957310 9841NH 1 x 2 x 24 5 46
83067785 4956870 9842NH 2 x 2 x 24 7,6 60
83067787 4957320 9843NH 3 x 2 x 24 8,2 68
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Hög säkerhet i miljöer med många människor
  • Begränsning av brandspridning samt densitet och giftighet hos rökgaser i händelse av brand
  • Avger inte saltsyra vid brand som kan orsaka skador på byggnader och utrustningar
  • Liten ytterdiameter sparar plats
  • Design för att skydda känsliga signaler från elektromagnetiska störningar samt att eliminera crosstalk

Användningsområden

  • För fast installation i och mellan kontroll-, övervaknings- och elektronikutrustningar
  • Både i kommersiella byggnader och inom industrin
  • För EMC-känsliga miljöer

Produktegenskaper

  • Halogenfri enligt IEC 60754-1
  • Brandspridningsklassad enligt IEC 60332-1-2
  • Låg rökdensitet enligt IEC 61034-2
  • CPR-klassificerad enligt Eca

Design/Utförande

  • Ledare av fintrådig förtent koppar
  • Ledarisolation av Polyetylen (PE). Ledarna partvinnade
  • Al-folie med förtent solid biledare
  • Förtent kopparfläta (90% optisk täthetsgrad)
  • Yttermantel av halogenfri blandning SHF-1, grå

Ledaridentifikation

  • Färgkod enligt Chart 5 i bilaga M1

Kapacitans

  • Ledare/ledare: 42 pF/m
    Ledare/skärm: 75,5 pF/m

Drifttoppspänning

  • 600 V

Impedans

  • 120 Ohm

Temperaturområde

  • -20°C till +90°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.