ÖLFLEX® PETRO C HFFR 0,6/1 kV
Kemiskt och mekaniskt robust kabel för tuffa miljöer - UL/cUL-certifierad
ÖLFLEX® PETRO C HFFR - Skärmad kraft- och styrkabel för olje-, ler- och nötningsresistent användning i krävande offshore-förhållanden med UL/cUL-certifiering
- Beständig mot olje- och borrvätska enligt NEK TS 606:2016 (Oil & Mud)
- Hög brandspridningsklass
- UL/cUL certifierad för Nordamerika
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Resistent mot många mineraloljebaserade smörjmedel, utspädda syror, alkaliska vattenlösningar och andra kemikalier
- Reduced flame spreading increases the protection against damage to persons and property in the event of a fire
- Brett temperaturområde för användning i tuffa miljöer
- Skärm av flätad koppar skyddar kabeln mot elektromagnetiska störningar
- Kan användas i många applikationer inom industrin tack vare de utmärkta mekaniska, termiska och kemiska egenskaperna
Användningsområden
- Onshore- och offshore-applikationer
- För elektrisk anslutning av borrenheter, pumpar, kompressorer eller generatorer under tuffa miljöförhållanden
- Speciellt i våta utrymmen i verktygsmaskiner och monteringslinjer
- Kemisk och petrokemisk industri
- För användning inom- och utomhus
Produktegenskaper
- Beständig mot olja och borrvätskor enligt NEK TS 606:2016 och IEC 61892-4
- Brandegenskaper:
- halogenfri (VDE 0472-815)
- brandspridningsklassad (IEC 60332-1-2)
- ingen brandspridning (IEC 60332-3-22 Cat. A) - UV-beständig enligt ISO 4892-2
- Ozonresistent enligt EN 50396
- Saltvattenresistent enligt UL 1309
Standarder/Godkännanden
- Versioner med enkelledare:
USA: UL AWM Style 11624
Kanada: cUL AWM II A/B - Mångledare:
USA: UL AWM Style 20234
Canada: cUL AWM II A/B
Design
- Ledare av fintrådig förtent koppartråd
- Ledarisolering: polyolefinblandning
- Ledare tvinnade i lager
- Innermantel: halogenfri blandning
- Skärmfläta av förtent koppartråd
- Yttermantel av robust specialpolymer, färg svart
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontrollkabel
Ledaridentifikation
- Färger enligt VDE 0293-308, se bilaga T9
- Från 6 ledare: svart med vita siffror
Brandtest
- Brandspridningsklassad enligt IEC 60332-1-2,
UL VW-1 Cable Flame Test, CSA FT 1 - Brandspridningsklassad enligt IEC 60332-3-22 kategori A
Ledaruppbyggnad
- Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5 från 0,5 mm²
Minsta böjningsradie
- Sporadisk böjning: 20 x kabeldiametern
- Fast: 6 x kabeldiametern
Märkspänning
- IEC U0/U: 600/1000 V
- UL/CSA: 1000 V
Provspänning
- 4000 V
Temperaturområde
- Sporadiska rörelser: -40 °C till +90 °C (UL/CSA: +80 °C)
- Fast: -50 °C till +90 °C (UL/CSA: +80 °C)
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
- Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.