Isoleringsslang ISY
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Användningsområden
- Isoleringsrör
- För isolering av anslutningar
Produktegenskaper
- Jämn yta
Standarder/Godkännanden
- IEC 60684-3-100
Övrigt
- Ej lämpad för krympning.
Design
- Färger: svart RAL 9005, vit liknande RAL 9003
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002254
- ETIM 5.0 Class-Description: Kabelisoleringsslang
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002254
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelisoleringsslang
-
Övrigt
- Dielektrisk styrka: 14 kV/mm
-
Info
- Utan struktur
-
Färg
- Svart och vit
-
Material
- Mjuk PVC
-
Temperaturområde
- -20 °C ... +85 °C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.