- LAPP Sweden
- Produkter
- Webshop
- Verktyg och kabeltillbehör
- Isolerande, skyddande, krympande
- Isoleringstejp och isoleringsmantlar
- TI isoleringstejp
TI isoleringstejp

TI är en universell självvulkaniserande eltejp som skyddar mot korrosion, åldrande och kemikalier.


ISOLERSLANG ISS 2 NR
ISOLERSLANG ISS 2 NR
61760060
Isoleringsslangen ISS i silikon är avsedd för buntning av elektriska ledningar och isolering mot kraftig värme, kyla och temperatursvängningar (temperaturbeständighet: -60 °C till +220 °C)

ISOLERINGSTAPE IB 2525 BK
ISOLERINGSTAPE IB 2525 BK
61721140
Temflex™ 1500 är en universaleltejp med limskikt i PVC. Den är vattentät och uppfyller kraven i VDE.

ISOLERINGSTAPE IB 2515 RD
ISOLERINGSTAPE IB 2515 RD
61721120
Temflex™ 1500 är en universaleltejp med limskikt i PVC. Den är vattentät och uppfyller kraven i VDE.

ISOLERINGSTAPE IB 2515 GN
ISOLERINGSTAPE IB 2515 GN
61721130
Temflex™ 1500 är en universaleltejp med limskikt i PVC. Den är vattentät och uppfyller kraven i VDE.

ISOLERSLANG ISS 2 NR
ISOLERSLANG ISS 2 NR
61760060
Isoleringsslangen ISS i silikon är avsedd för buntning av elektriska ledningar och isolering mot kraftig värme, kyla och temperatursvängningar (temperaturbeständighet: -60 °C till +220 °C)

ISOLERSLANG ISS 3 NR
ISOLERSLANG ISS 3 NR
61760070
Isoleringsslangen ISS i silikon är avsedd för buntning av elektriska ledningar och isolering mot kraftig värme, kyla och temperatursvängningar (temperaturbeständighet: -60 °C till +220 °C)

ISOLERSLANG ISS 4 NR
ISOLERSLANG ISS 4 NR
61760080
Isoleringsslangen ISS i silikon är avsedd för buntning av elektriska ledningar och isolering mot kraftig värme, kyla och temperatursvängningar (temperaturbeständighet: -60 °C till +220 °C)

ISOLERSLANG ISS 5 NR
ISOLERSLANG ISS 5 NR
61760090
Isoleringsslangen ISS i silikon är avsedd för buntning av elektriska ledningar och isolering mot kraftig värme, kyla och temperatursvängningar (temperaturbeständighet: -60 °C till +220 °C)

ISOLERSLANG ISS 6 NR
ISOLERSLANG ISS 6 NR
61760100
Isoleringsslangen ISS i silikon är avsedd för buntning av elektriska ledningar och isolering mot kraftig värme, kyla och temperatursvängningar (temperaturbeständighet: -60 °C till +220 °C)

ISOLERSLANG ISS 7 NR
ISOLERSLANG ISS 7 NR
61760110
Isoleringsslangen ISS i silikon är avsedd för buntning av elektriska ledningar och isolering mot kraftig värme, kyla och temperatursvängningar (temperaturbeständighet: -60 °C till +220 °C)

ISOLERSLANG ISS 8 NR
ISOLERSLANG ISS 8 NR
61760120
Isoleringsslangen ISS i silikon är avsedd för buntning av elektriska ledningar och isolering mot kraftig värme, kyla och temperatursvängningar (temperaturbeständighet: -60 °C till +220 °C)

ISOLERSLANG ISS 10 NR
ISOLERSLANG ISS 10 NR
61760140
Isoleringsslangen ISS i silikon är avsedd för buntning av elektriska ledningar och isolering mot kraftig värme, kyla och temperatursvängningar (temperaturbeständighet: -60 °C till +220 °C)

ISOLERINGSTAPE IB 1015 BU
ISOLERINGSTAPE IB 1015 BU
61721060
Temflex™ 1500 är en universaleltejp med limskikt i PVC. Den är vattentät och uppfyller kraven i VDE.

ISOLERINGSTAPE IB 1015 RD
ISOLERINGSTAPE IB 1015 RD
61721070
Temflex™ 1500 är en universaleltejp med limskikt i PVC. Den är vattentät och uppfyller kraven i VDE.

ISOLERINGSTAPE IB 1015 WH
ISOLERINGSTAPE IB 1015 WH
61721040
Temflex™ 1500 är en universaleltejp med limskikt i PVC. Den är vattentät och uppfyller kraven i VDE.

ISOLERINGSTAPE IB 1015 YE
ISOLERINGSTAPE IB 1015 YE
61721045
Temflex™ 1500 är en universaleltejp med limskikt i PVC. Den är vattentät och uppfyller kraven i VDE.

ISOLERINGSTAPE IB 1015 GN
ISOLERINGSTAPE IB 1015 GN
61721050
Temflex™ 1500 är en universaleltejp med limskikt i PVC. Den är vattentät och uppfyller kraven i VDE.

ISOLERINGSTAPE IB 1015 BK
ISOLERINGSTAPE IB 1015 BK
61721030
Temflex™ 1500 är en universaleltejp med limskikt i PVC. Den är vattentät och uppfyller kraven i VDE.

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Tidigare: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Tidigare: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

KOPPARFLÄTA FÖR SKÄRMNING CU 410
KOPPARFLÄTA FÖR SKÄRMNING CU 410
61721380
Kopparfläta för EMC-kompatibel skärmning skyddar kabeln från interferens som överförs via andra elektriska fält, även för bilindustrin (ISO-TS-godkänd).

KOPPARFLÄTA FÖR SKÄRMNING CU 410
KOPPARFLÄTA FÖR SKÄRMNING CU 410
61721380
Kopparfläta för EMC-kompatibel skärmning skyddar kabeln från interferens som överförs via andra elektriska fält, även för bilindustrin (ISO-TS-godkänd).

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
4160214
Tidigare: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H07Z-K 90°C 1X16 BK
H07Z-K 90°C 1X16 BK
4726016
H07Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 450/750V

H07Z-K 90°C 1X16 BK
H07Z-K 90°C 1X16 BK
4726016
H07Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 450/750V

SILVYN EF 1/2'' BK
SILVYN EF 1/2'' BK
61744410
Vätsketät, robust skyddsslang i galvaniserat stål med PVC-mantel. Klarar temperaturer från -25°C till +70°C. Hög slaghållfasthet. Beställ direkt i vår webshop!

SILVYN EF 1/2'' BK
SILVYN EF 1/2'' BK
61744410
Vätsketät, robust skyddsslang i galvaniserat stål med PVC-mantel. Klarar temperaturer från -25°C till +70°C. Hög slaghållfasthet. Beställ direkt i vår webshop!

H05Z-K 90°C 1X0,75 DBU
H05Z-K 90°C 1X0,75 DBU
4725142
H05Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 300/500 V

H05Z-K 90°C 1X0,75 DBU
H05Z-K 90°C 1X0,75 DBU
4725142
H05Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 300/500 V

H07Z-K 90°C 1X6 BK
H07Z-K 90°C 1X6 BK
4726014
H07Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 450/750V

H05V2-K 0,75 MÖRKBLÅ
H05V2-K 0,75 MÖRKBLÅ
83099029
PVC-kabel för förbindning mellan komponenter i apparatskåp och elcentraler, intern förbindning i motorer, andra komponenter. <HAR>-certifierad. Beställ direkt.

H05V2-K 0,75 MÖRKBLÅ
H05V2-K 0,75 MÖRKBLÅ
83099029
PVC-kabel för förbindning mellan komponenter i apparatskåp och elcentraler, intern förbindning i motorer, andra komponenter. <HAR>-certifierad. Beställ direkt.

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
4160501
Tidigare: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H05V-K 1X0,75 DBU
H05V-K 1X0,75 DBU
4510142
H05V-K, HAR, kraft- och styrkabel, PVC, 300/500V, ledningsdragning av enheter och styrskåp, flamhämmande, klass 5/fintrådig, fast installation, ring/spole

H05V-K 1X0,75 DBU
H05V-K 1X0,75 DBU
4510142
H05V-K, HAR, kraft- och styrkabel, PVC, 300/500V, ledningsdragning av enheter och styrskåp, flamhämmande, klass 5/fintrådig, fast installation, ring/spole

H05Z-K 90°C 1X0,75 RD
H05Z-K 90°C 1X0,75 RD
4725042
H05Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 300/500 V

H07Z-K 90°C 1X10 BK
H07Z-K 90°C 1X10 BK
4726015
H07Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 450/750V

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 GNYE
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 GNYE
4160500
Tidigare: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Art nr | Benämning | Färg | Längd (m) x bredd (mm) x tjocklek (mm) | Material | Antal / förp. | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61713080 | TI 1212 isoleringstejp | vit | 12.0 x 12.0 x 0.1 | PTFE | 10 |
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Skyddar mot korrosion
- Ej åldrande
- Kemisk beständighet
- Självhäftande, inga rester
- Brett temperaturområde för användning i tuffa miljöer
Användningsområden
- Isoleringstejp och självförslutande tejp
- För tätning av övergångspunkter där vatten inte skall tränga in
- För buntning av flera kabelstammar (tex .fordonsindustrin)
- Problemfri tätning av fina vävar till 3/8” tillsammans med nästan alla medier
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000128
- ETIM 5.0 Class-Description: Tejp
Färg
- Vit
Material
- Ej självhäftande fluoropolymertejp
Temperaturområde
- -240°C to +250°C
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.