Masterkabel med M23-anslutning

RKU, RKWU

Robust, driftsäker och utrymmesoptimerad masterkabel till splitterbox med standardiserat M23-gränssnitt och snabbt montage. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionMaximalt skydd mot vibrationerSläpkedjaVattentät

UL

Art nr BenämningLängd (m)KabeltypLedareMärkspänning (V)Märkström (A)Enhet

Pris

M23 rak hona 12-poligt utförande
83405255RKU 12-256/5 M5PUR3 x 1 + 8 x 0,52408
83405256RKU 12-256/10 M10PUR3 x 1 + 8 x 0,52408
83405257RKU 12-256/15 M15PUR3 x 1 + 8 x 0,52408
M23 rak hona 19-poligt utförande
83405260RKU 19-242/5 M5PUR3 x 1 + 16 x 0,51208
83405261RKU 19-242/10 M10PUR3 x 1 + 16 x 0,51208
83405262RKU 19-242/15 M15PUR3 x 1 + 16 x 0,51208
M23 vinklad hona 12-poligt utförande
83405258RKWU 12-256/5 M5PUR3 x 1 + 8 x 0,52408
83405195RKWU 12-256/10 M10PUR3 x 1 + 8 x 0,52408
83405259RKWU 12-256/15 M15PUR3 x 1 + 8 x 0,52408
M23 vinklad hona 19-poligt utförande
83405263RKWU 19-242/5 M5PUR3 x 1 + 16 x 0,51208
83405264RKWU 19-242/10 M10PUR3 x 1 + 16 x 0,51208
83405265RKWU 19-242/15 M15PUR3 x 1 + 16 x 0,51208
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Robust och driftsäker konstruktion
  • Standardiserat M23-gränssnitt
  • Utrymmesoptimerad konstruktion
  • Snabbt och enkelt montage
  • Kostnadseffektiv lösning

Användningsområden

  • Process-, maskin och industriautomation
  • Maskin- och anläggningsteknik
  • Automationssystem
  • Robotapplikationer
  • Fordonsindustri

Produktegenskaper

  • 12-, och 19-poligt utförande
  • PUR-kabel lämplig för släpkedja
  • Vibrationssäker koppling
  • Inkluderar märkningshållare
  • Silikonfri

Design/Utförande

  • Kabeltyp: Li9YH-11YH - Oljebeständig, halogenfri PUR (svart)AWM 20549/10493 (80°C / 300 V)

Skyddsklass

  • IP67

Material kontaktkåpa

  • TPU

Material insats

  • PBT

Material låsmutter

  • Förnicklad mässing

Isolationsmotstånd

  • >109 Ohm

Temperaturområde

  • -25°C till +80°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.