Masterkabel med M12-anslutning
RKT, RKWT
Robust, driftsäker och utrymmesoptimerad masterkabel till splitterbox med standardiserat M12-gränssnitt och snabbt montage. Beställ direkt i vår webshop!
Fördelar
- Robust och driftsäker konstruktion
- Standardiserat M12-gränssnitt
- Utrymmesoptimerad konstruktion
- Snabbt och enkelt montage
- Kostnadseffektiv lösning
Användningsområden
- Process-, maskin och industriautomation
- Maskin- och anläggningsteknik
- Automationssystem
- Robotapplikationer
- Fordonsindustri
Produktegenskaper
- 8-, och 12-poligt utförande
- PUR-kabel lämplig för släpkedja
- Vibrationssäker koppling
- Inkluderar märkningshållare
- Silikonfri
Design/Utförande
- Kabeltyp: Li9YH-11YH - Oljebeständig, halogenfri PUR (svart)AWM 20549/10493 (80°C / 300 V)
Skyddsklass
- IP67
-
Material kontaktkåpa
- TPU
Material insats
- TPU
Material låsmutter
- Förnicklad mässing
Kontaktresistans
- ≤5 mOhm
Isolationsmotstånd
- >109 Ohm
-
Temperaturområde
- -25°C till +80°C
-
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.