Standardslang, RTA-FX
Av PVC för måttliga krav
Spiralarmerad och flexibel skyddsslang i PVC för fasta och mindre rörliga applikationer. Slät insida för enkel kabeldragning. Beställ direkt i vår webshop!
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- RTA-FX är en spiralarmerad och flexibel skyddsslang i PVC
- Slät insida för lätt kabeldragning
- Mekaniskt hållfasthet
Användningsområden
- Maskiner
- Fasta och mindre rörliga applikationer
- Inom- och utomhus
Produktegenskaper
- Brandspridningsklass: UL94-V2
- UV- och väderbeständig i svart färg
Brandspridningsklass
- EN50086
-
Material
- PVC
-
Temperaturområde
- +5°C till +60°C
-
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.