Webshop

Isolerslang, DIN 40621

Av PVC

PVC-slang för extra isolering och buntning av kabel och ledare. Levereras delvis luftfylld för att underlätta kabeldragning. Beställ direkt i vår webshop!

MonteringstidLåg vikt

Art nr Inner-Ø (mm)Väggtjocklek (mm)Förp (st)Enhet

Pris

8314029010,4500
8314029120,4300
8314029330,4200
8314029440,5250
8314029550,6250
8314029660,6250
8314029770,7100
8314029880,7100
8314029990,7100
83140300100,7100
83140301110,7100
83140302120,8100
83140304141100
83140306161100
83140308181100
83140310201,250
83140311221,250
83140312241,250
83140313251,250
83140316281,250
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • PVC-slang för extra isolering och buntning av kabel och ledare
  • Levereras delvis luftfylld för att underlätta kabeldragning

Produktegenskaper

  • Brandspridningsklass: UL94-V2

Övrigt

  • Levereras endast i hela förpackningar

Färg

  • svart

Material

  • PVC

Temperaturområde

  • -20°C till +80°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • Alla mått i mm.