Spiralband
För buntning av kablar
Flexibelt spiralband för buntning och enklare skydd av kablar. Enkelt montage med verktyg. Halogenfri och UV-beständig. Beställ direkt i vår webshop!
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Spiralband för buntning och enklare skydd av kablar
- Flexibel
- Enkelt montage med verktyg
Användningsområden
- Kablagetillverkning
- Enkelt mekaniskt skydd
Produktegenskaper
- Brandspridningsklass: UL94-HB
- Halogenfri samt UV-beständig
Övrigt
- Levereras endast i hela förpackningar.
Färg
- svart
-
Material
- Polyeten resp. Polyamid
-
Temperaturområde
- Polyeten -40°C till +70°C
Polyamid -40°C till +100°C -
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.