PCF Monteringskit

Moteringsset för PCF anslutningar: FSMA, ST(BFOC), SC/SC-RJ, HFBR4521

Installationssatsen innehåller ett skalverktyg, ett klippverktyg, en kevlarsax och ett mikroskop för montering av kontaktdon på plats.

Art nr BenämningEnhet

Pris

PCF monteringsset för FSMA kontakter
29500701
Monteringsset PCF kontakt FSMA
PCF monteringsset för ST(BFOC) kontakter
29500702
Monteringsset PCF kontakt ST(BFOC)
PCF monteringsset för HFBR4521 kontakter
29500703
Monteringsset PCF kontakt HFBR4521
PCF monteringsset för SC/SC-RJ kontakter
29500704
Monteringsset PCF, SC kontakter
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Enkel att montera
  • Settet inkluderarar alla nödvändiga verktyg för kontaktering av clampkontakter
  • Lämplig för på-plats-montering

Produktegenskaper

  • Set tillgängliga för PCF-kontakter:
    FSMA, ST (BFOC) och HFBR4521
  • Innehåller: skalverktyg, slitsverktyg, kevlar-sax, kapverktyg, mikroskop

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002609
  • ETIM 5.0 Class-Description: Tillbehör för fiberteknik

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.