PCF Mätinstrument

Inspektionsmikroskop för PCF-kontaktdonstyper: FSMA; ST(BFOC); HFBR

PCF mätutrustning; inspektionsmikroskop för PCF-kontakttyper: FSMA; ST(BFOC); HFBR

Art nr BenämningEnhet

Pris

PCF inspektionsmikroskop (200x) utan växeladapter
29500770
PCF inspektionsmikroskop (200x)
PCF mikroskop-adapter för kontakter
29500771
PCF mikroskopadapter FSMA Simplex
29500772
PCF mikroskopadapter ST(BFOC) Simplex
29500773
PCF mikroskopadapter HFBR Simplex
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Inspektionsmikroskop med 200 gångers förstoring för kontroll av ändytor
  • Enkel att montera

Produktegenskaper

  • Utbytbar adapter för PCF-kontakter: FSMA, ST(BFOC), HFBR
  • Utbytbara adaptrar inkluderas inte i mikroskåpet, dessa beställs separat
  • Andra adaptrar vid förfrågan

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001685
  • ETIM 5.0 Class-Description: Mikroskop för fiberoptiska kontakter

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001685
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Mikroskop för glasfiber

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.