FLEXIMARK® Parthylsa FCC
FLEXIMARK® Texthylsor FCC för part- och ledningsmärkning med individuell text. Levereras med text enligt dina specifikationer.
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Fördel: Beställ och montera hela serien, istället för varje tecken för sig
- Parthylsor med kundanpassad text
Användningsområden
- Märkning före montering
- Inomhusapplikationer
- Märkningen levereras med önskad text (utskriftstjänsten är inkluderad i priset)
- För märkning av ledare.
Standarder/Godkännanden
- Extremely flame-retardant according toUL 94 V0
Övrigt
- Endast en utskriven rad möjlig
- Märkning bör beställas med text, då märkning med märkpenna är inte kladdbeständigt.
- Orderprocess: Tillsammans med beställningen skickas kundanpassad data per e-mail som en Excel fil till ansvarig Lapp-anställd enligt nedan:- Kolumn A: Text på första raden- Kolumn B: Text på andra raden- Kolumn B eller C: Antal av varje text
Inklusive
- 1 fp = 1 märke, utan minimum kvantitetsgräns
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Klass-beskrivning: Märkmaterial
-
Färg
- Yellow
-
Material
- Flexibel PVC (9879)
-
Temperaturområde
- -15°C till +90°C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation. - Blank version utan text ej tillgänglig då handskriven text inte rekommenderas
- FLEXIMARK® produkter säljs i förpackningsenhet. T.ex. om du beställer 640 etiketter av LCK 32, behöver du endast beställa 1PU istället för 640 enstaka etiketter