FLEXIMARK® Flexiprint FCC
FLEXIMARK® Flexiprint FCC är märkningar med kundspecifika texter för applicering på enkelledare och fiberoptiska kablar. Snabb och enkel att installera.
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Kundanpassade färdigtryckta etiketter i olika storlekar
- Enkel att montera
- 紫外線放射への耐性
Användningsområden
- För märkning av ledare.
- Märkning före montering
- Märkning av optiska fiberkablar och ledare
Övrigt
- Märkningen levereras med önskad text (utskriftstjänsten är inkluderad i priset)
- 通常タイプ: 最大7文字、Lバージョン (例: LF1L): 最大15文字
- Beställningsprocess: Skicka kundspecifik data i en Excelfil parallellt med din beställningsorder per e-post till ansvarig handläggare. Excellinstruktion: Kolumn A: Textrad 1, Kolumn B: Textrad 2, Kolumn B eller C: Antal märken
Inklusive
- 1 fp = 1 märke, utan minimum kvantitetsgräns
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Klass-beskrivning: Märkmaterial
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Märkningsmaterial
-
Färg
- Vit
- Also available in yellow, green, blue and red
-
Material
- Halogenfri polyester
- Tjocklek: 0,175 mm
-
Temperaturområde
- -40°C till +125°C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation. - FLEXIMARK® produkter säljs i förpackningsenhet. T.ex. om du beställer 640 etiketter av LCK 32, behöver du endast beställa 1PU istället för 640 enstaka etiketter