FLEXIMARK® Cablelabel LFL
FLEXIMARK® Cablelabel LFL för kabelmärkning med buntband (Montering möjlig på en eller två sidor). Texten skrivs ut med FLEXIMARK® Software och en vanlig kontorslaserskrivare.
LFL2H 9.9-26 included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Beständigt mot kemikalier, UV-strålning, fukt och olja (dieseloljor, basiska rengöringsmedel, saltvatten, etanol etc.)
- Skrivbar på båda sidor
Användningsområden
- For cable marking
- Kan monteras direkt på kabeln tillsammans med plastbuntband
- Inga teckenhållare är nödvändiga
Övrigt
- Utskrift med programvaran FLEXIMARK® Software och en vanlig laserskrivare
- Placera ark i det manuella pappersmatningsfacket
- Bästa möjliga utskriftsegenskaper i laserskrivare uppnås med rak arkstyrning
Inklusive
- Perforerade DIN A4/A5-ark
Produktkonstruktion
- Stansade med ett (LFL1H) och två (LFL2H) buntbandshål för fäste med buntband (upp till 4,5 mm bredd)
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001530
- ETIM 5.0 Klass-beskrivning: Kabelkodningssystem
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001530
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelmarkeringssystem
-
Färg
- Gul/Vit (skrivbar på båda sidor)
-
Material
- Halogenfri polyester
- Tjocklek: 0,175 mm
-
Temperaturområde
- -40°C till +125°C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation. - FLEXIMARK® produkter säljs i förpackningsenhet. T.ex. om du beställer 640 etiketter av LCK 32, behöver du endast beställa 1PU istället för 640 enstaka etiketter