FLEXIMARK® Wrapping label LCK
FLEXIMARK® LCK omlindningsetiketter i vinyl med en laminat-/skyddsfolie för märkning av kablar med en laserskrivare. Skyddsfolien skyddar texten mot nötning och lösningsmedel.
LCK 32 YE i FLEXIMARK® provpåse (artikelnr M3251010)
Fördelar
- Den transparenta folien lindas om kabeln och klistras över märkningsområdet så att märkningen är skyddad mot slitage, smuts och lösningsmedel
- Beständigt mot kemikalier, UV-strålning, fukt och olja (dieseloljor, basiska rengöringsmedel, saltvatten, etanol etc.)
- Platsbesparande på grund av tät lindning
Användningsområden
- For cable marking
Övrigt
- Utskrift med programvaran FLEXIMARK® Software och en vanlig laserskrivare
- Placera ark i det manuella pappersmatningsfacket
- Bästa möjliga utskriftsegenskaper i laserskrivare uppnås med rak arkstyrning
Inklusive
- 10 eller 100 perforerade DIN A4-ark (beroende på den valda förpackningsstorleken)
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001530
- ETIM 5.0 Klass-beskrivning: Kabelkodningssystem
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001530
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelmarkeringssystem
-
Häftämne
- Akrylbaserat permanent häftämne
-
Färg
- Gul, vit
-
Material
- Halogenfri polyester
- Tjocklek: 0.025 mm
-
Temperaturområde
- -40°C till +125°C
- Applicering: min +10°C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation. - FLEXIMARK® produkter säljs i förpackningsenhet. T.ex. om du beställer 640 etiketter av LCK 32, behöver du endast beställa 1PU istället för 640 enstaka etiketter