ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
LMB-etiketter kan användas i olika märkhylsor (upp till 30 mm). Tillsammans med vår etiketteringsprogramvara kan du enkelt skriva ut LMB-etiketter med en laserskrivare. Etikettens båda sidor går att skriva ut.
Included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)
Art nr | E-nummer | Benämning | Färg | Bredd x längd (mm) | Etiketter/förpackningsenhet | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83254680
| 2972084 | FLEXIMARK® Label LMB 30-4.6 YEWH | gul/vit | 4.6 x 30.0 | 480 |