FLEXIMARK® Cablelabel PUR FCC
FLEXIMARK® Cablelabel PUR FCC kundandappad kabelmärkning av polyurethane för montering med buntband, speciellt anpassat för aggressiva miljöer.
PUR 60x10, Ingår i FLEXIMARK® provpåse (artikelnr: M3251010)
Fördelar
- God UV-beständighet
- God kemisk resistans
- Högt flexibelt material
- Beständig mot hydrolys och mikroorganismer
Användningsområden
- Märkning kan användas inom industrin och aggressiva miljöer (e.g. olja, järnväg)
- Kan monteras direkt på ledningen med buntband i plast
Standarder/Godkännanden
- Extremely flame-retardant according to
UL 94 V0 - MIL 81531 och MIL-STD-202G
Övrigt
- Märkningen levereras med önskad text (utskriftstjänsten är inkluderad i priset)
- En eller två raders utskrift är möjligt
- Textstorleken beror på textens längd och etikettens storlek.. Det finns generellt ingen ordbegränsning.
- Beställningsprocess: Skicka kundspecifik data i en Excelfil parallellt med din beställningsorder per e-post till ansvarig handläggare. Excellinstruktion: Kolumn A: Textrad 1, Kolumn B: Textrad 2, Kolumn B eller C: Antal märken
Inklusive
- 1 fp = 1 märke, utan minimum kvantitetsgräns
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001530
- ETIM 5.0 Klass-beskrivning: Kabelkodningssystem
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001530
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelmarkeringssystem
-
Färg
- Standard textfärg svart (svarta etiketter: vit textfärg)
-
Material
- Halogenfri PUR polyurethane
-
Temperaturområde
- -50°C till +100 °C
- Kan även klara +125 °C under kortare tid
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation. - FLEXIMARK® produkter säljs i förpackningsenhet. T.ex. om du beställer 640 etiketter av LCK 32, behöver du endast beställa 1PU istället för 640 enstaka etiketter