FLEXIMARK® Cablemarking FCC
FLEXIMARK® Kablemärkning FCC - Kundanpassad märkning med skyltprofil i plast att fästa med buntband på kabel eller ledare
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Ingen tidskrävande förberedelse och installation
- Beständigt mot kemikalier, UV-strålning, fukt och olja (dieseloljor, basiska rengöringsmedel, saltvatten, etanol etc.)
Användningsområden
- For cable marking
Övrigt
- Märkningen levereras med önskad text (utskriftstjänsten är inkluderad i priset)
- En eller två raders utskrift är möjligt
- Textstorleken beror på textens längd och etikettens storlek.. Det finns generellt ingen ordbegränsning.
- Beställningsprocess: Skicka kundspecifik data i en Excelfil parallellt med din beställningsorder per e-post till ansvarig handläggare. Excellinstruktion: Kolumn A: Textrad 1, Kolumn B: Textrad 2, Kolumn B eller C: Antal märken
Inklusive
- Marking consists of FLEXIMARK® Character holder PTEF, printed PVC label (not halogen-free) or FLEXIMARK® Flexilabel LFL (halogen-free) and two standard cable ties in PA 6.6 (black)
- Kabelmärkningen (inklusive buntband) är förmonterade innan leverans
- 1 fp = 1 märke, utan minimum kvantitetsgräns
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Klass-beskrivning: Märkmaterial
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Märkningsmaterial
-
Övrigt
- Standard cable tie:
black (142 x 2.4 mm) -
Dimensioner
- Textlängd: 35mmSkyltlängd: 50mm
-
Färg
- Standardfärg: svarta tecken på gul eller vit bakgrund
- Also available in green, blue and red
-
Material
- Sylthållare: Polyetenplast PE halogenfri
- Etiketter: Ej halogenfri PVC eller halogenfri polyester (LFL version)
-
Temperaturområde
- -30°C till +70°C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation. - FLEXIMARK® produkter säljs i förpackningsenhet. T.ex. om du beställer 640 etiketter av LCK 32, behöver du endast beställa 1PU istället för 640 enstaka etiketter